23112.0620 - 定位衬套
无轴环,DIN 179 A

定位或钻孔衬套用于在同一位置钻出重复孔,以确保重复性。 

硬化和磨削定位衬套可用作钻头,轴等的耐磨导向。

這項商品 23112.0620 - 定位衬套 无轴环,DIN 179 A / (d1 F7: 12 mm, l1: 12 mm) 為商品項目的相對應商品 定位衬套 无轴环,DIN 179 A (EH 23112.)

d1 F7 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
定位孔  D - H7 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
d1 F7 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
18 mm
定位孔  D H7 [mm]:
18 mm
品项品号.:
23112.0620
文件
定位衬套
  • d1 F7: 12 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 18 mm
  • r: 2 mm
  • 定位孔  D H7: 18 mm
  • 重量: 13 g
定位衬套

材质 

  • 表面硬化钢,表面硬化   
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23112.0620