橡胶终端止动缓冲器  低型结构

EH 25150.

弹性的,减幅的减噪轴承可以保护表面。橡胶缓衝件可被作为间隔件。

硬度为 70 ±5° 支柱 A。

您的选择导致 36 打击

版本
相片 
d1 [mm]
h [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
带有通孔 
相片 :
1
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
3 mm
品项品号.:
25150.1119
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 带有通孔  – 相片  1
  • d1: 19 mm
  • h: 3 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 弹簧比率 R : 282 N/mm
  • 荷重能力  max. : 480 N
  • 弹簧范围 : 1,7 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 120 °C
  • 重量: 2,8 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
带有通孔 
相片 :
1
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
7 mm
品项品号.:
25150.1120
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 带有通孔  – 相片  1
  • d1: 19 mm
  • h: 7 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 弹簧比率 R : 213 N/mm
  • 荷重能力  max. : 373 N
  • 弹簧范围 : 1,75 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 120 °C
  • 重量: 3,8 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
带有通孔 
相片 :
1
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
14 mm
品项品号.:
25150.1121
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 带有通孔  – 相片  1
  • d1: 19 mm
  • h: 14 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 弹簧比率 R : 68 N/mm
  • 荷重能力  max. : 240 N
  • 弹簧范围 : 3,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 120 °C
  • 重量: 5,6 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
带有通孔 
相片 :
1
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
3 mm
品项品号.:
25150.1125
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 带有通孔  – 相片  1
  • d1: 25 mm
  • h: 3 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 弹簧比率 R : 1870 N/mm
  • 荷重能力  max. : 1870 N
  • 弹簧范围 : 1 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 120 °C
  • 重量: 5,4 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
带有通孔 
相片 :
1
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
8 mm
品项品号.:
25150.1126
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 带有通孔  – 相片  1
  • d1: 25 mm
  • h: 8 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 弹簧比率 R : 349 N/mm
  • 荷重能力  max. : 698 N
  • 弹簧范围 : 2 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 120 °C
  • 重量: 8 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
带有通孔 
相片 :
1
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
16 mm
品项品号.:
25150.1127
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 带有通孔  – 相片  1
  • d1: 25 mm
  • h: 16 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 弹簧比率 R : 135 N/mm
  • 荷重能力  max. : 540 N
  • 弹簧范围 : 4 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 120 °C
  • 重量: 12 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
带有通孔 
相片 :
1
d1 [mm]:
32 mm
h [mm]:
4 mm
品项品号.:
25150.1132
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 带有通孔  – 相片  1
  • d1: 32 mm
  • h: 4 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 弹簧比率 R : 1680 N/mm
  • 荷重能力  max. : 1680 N
  • 弹簧范围 : 1 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 120 °C
  • 重量: 12 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
带有通孔 
相片 :
1
d1 [mm]:
32 mm
h [mm]:
9 mm
品项品号.:
25150.1133
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 带有通孔  – 相片  1
  • d1: 32 mm
  • h: 9 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 弹簧比率 R : 548 N/mm
  • 荷重能力  max. : 1233 N
  • 弹簧范围 : 2,25 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 120 °C
  • 重量: 16 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
带有通孔 
相片 :
1
d1 [mm]:
32 mm
h [mm]:
18 mm
品项品号.:
25150.1134
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 带有通孔  – 相片  1
  • d1: 32 mm
  • h: 18 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 弹簧比率 R : 212 N/mm
  • 荷重能力  max. : 850 N
  • 弹簧范围 : 4 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 120 °C
  • 重量: 23 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
带有通孔 
相片 :
1
d1 [mm]:
38 mm
h [mm]:
4 mm
品项品号.:
25150.1138
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 带有通孔  – 相片  1
  • d1: 38 mm
  • h: 4 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 弹簧比率 R : 1500 N/mm
  • 荷重能力  max. : 1500 N
  • 弹簧范围 : 1 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 120 °C
  • 重量: 17 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
带有通孔 
相片 :
1
d1 [mm]:
38 mm
h [mm]:
10 mm
品项品号.:
25150.1139
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 带有通孔  – 相片  1
  • d1: 38 mm
  • h: 10 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 弹簧比率 R : 704 N/mm
  • 荷重能力  max. : 1760 N
  • 弹簧范围 : 2,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 120 °C
  • 重量: 25 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
带有通孔 
相片 :
1
d1 [mm]:
38 mm
h [mm]:
20 mm
品项品号.:
25150.1140
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 带有通孔  – 相片  1
  • d1: 38 mm
  • h: 20 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 弹簧比率 R : 230 N/mm
  • 荷重能力  max. : 920 N
  • 弹簧范围 : 4 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 120 °C
  • 重量: 37 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
带有通孔 
相片 :
1
d1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
5 mm
品项品号.:
25150.1150
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 带有通孔  – 相片  1
  • d1: 50 mm
  • h: 5 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 弹簧比率 R : 3600 N/mm
  • 荷重能力  max. : 3600 N
  • 弹簧范围 : 1 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 120 °C
  • 重量: 39 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
带有通孔 
相片 :
1
d1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
11 mm
品项品号.:
25150.1151
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 带有通孔  – 相片  1
  • d1: 50 mm
  • h: 11 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 弹簧比率 R : 1223 N/mm
  • 荷重能力  max. : 3670 N
  • 弹簧范围 : 3 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 120 °C
  • 重量: 51 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
带有通孔 
相片 :
1
d1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
22 mm
品项品号.:
25150.1152
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 带有通孔  – 相片  1
  • d1: 50 mm
  • h: 22 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 弹簧比率 R : 500 N/mm
  • 荷重能力  max. : 2500 N
  • 弹簧范围 : 5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 120 °C
  • 重量: 74 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
带有通孔 
相片 :
1
d1 [mm]:
64 mm
h [mm]:
5 mm
品项品号.:
25150.1164
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 带有通孔  – 相片  1
  • d1: 64 mm
  • h: 5 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 弹簧比率 R : 1460 N/mm
  • 荷重能力  max. : 1460 N
  • 弹簧范围 : 1 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 120 °C
  • 重量: 66 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
带有通孔 
相片 :
1
d1 [mm]:
64 mm
h [mm]:
13 mm
品项品号.:
25150.1165
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 带有通孔  – 相片  1
  • d1: 64 mm
  • h: 13 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 弹簧比率 R : 2016 N/mm
  • 荷重能力  max. : 6050 N
  • 弹簧范围 : 3 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 120 °C
  • 重量: 95 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
带有通孔 
相片 :
1
d1 [mm]:
64 mm
h [mm]:
26 mm
品项品号.:
25150.1166
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 带有通孔  – 相片  1
  • d1: 64 mm
  • h: 26 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 弹簧比率 R : 616 N/mm
  • 荷重能力  max. : 3700 N
  • 弹簧范围 : 6 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 120 °C
  • 重量: 141 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
带有通孔以及黏着衬垫 
相片 :
2
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
3 mm
品项品号.:
25150.1219
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 带有通孔以及黏着衬垫  – 相片  2
  • d1: 19 mm
  • h: 3 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 弹簧比率 R : 282 N/mm
  • 荷重能力  max. : 480 N
  • 弹簧范围 : 1,7 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 120 °C
  • 重量: 2,9 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
带有通孔以及黏着衬垫 
相片 :
2
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
7 mm
品项品号.:
25150.1220
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 带有通孔以及黏着衬垫  – 相片  2
  • d1: 19 mm
  • h: 7 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 弹簧比率 R : 213 N/mm
  • 荷重能力  max. : 373 N
  • 弹簧范围 : 1,75 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 120 °C
  • 重量: 5,1 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
带有通孔以及黏着衬垫 
相片 :
2
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
14 mm
品项品号.:
25150.1221
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 带有通孔以及黏着衬垫  – 相片  2
  • d1: 19 mm
  • h: 14 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 弹簧比率 R : 68 N/mm
  • 荷重能力  max. : 240 N
  • 弹簧范围 : 3,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 120 °C
  • 重量: 6,9 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
带有通孔以及黏着衬垫 
相片 :
2
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
3 mm
品项品号.:
25150.1225
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 带有通孔以及黏着衬垫  – 相片  2
  • d1: 25 mm
  • h: 3 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 弹簧比率 R : 1870 N/mm
  • 荷重能力  max. : 1870 N
  • 弹簧范围 : 1 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 120 °C
  • 重量: 6,9 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
带有通孔以及黏着衬垫 
相片 :
2
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
8 mm
品项品号.:
25150.1226
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 带有通孔以及黏着衬垫  – 相片  2
  • d1: 25 mm
  • h: 8 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 弹簧比率 R : 349 N/mm
  • 荷重能力  max. : 698 N
  • 弹簧范围 : 2 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 120 °C
  • 重量: 9,3 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
带有通孔以及黏着衬垫 
相片 :
2
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
16 mm
品项品号.:
25150.1227
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 带有通孔以及黏着衬垫  – 相片  2
  • d1: 25 mm
  • h: 16 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 弹簧比率 R : 135 N/mm
  • 荷重能力  max. : 540 N
  • 弹簧范围 : 4 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 120 °C
  • 重量: 13 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 

材质 

轴承垫片

  • 钢,镀锌,钝化

本体

  • NBR
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 25150. 橡胶终端止动缓冲器  – 低型结构