弹性的,减幅的减噪轴承可以保护表面。橡胶缓衝件可被作为间隔件。
硬度为 70 ±5° 支柱 A。
這項商品 25150.1132 - 橡胶终端止动缓冲器 低型结构 / 带有通孔 (d1: 32 mm, h: 4 mm) 為商品項目的相對應商品 橡胶终端止动缓冲器 低型结构 (EH 25150.)
轴承垫片
本体
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日