弹性的,减幅的减噪轴承可以保护表面。橡胶缓衝件可被作为间隔件。
硬度为 70 ±5° 支柱 A。
這項商品 25150.1151 - 橡胶终端止动缓冲器 低型结构 / 带有通孔 (d1: 50 mm, h: 11 mm) 為商品項目的相對應商品 橡胶终端止动缓冲器 低型结构 (EH 25150.)
轴承垫片
本体
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers