因为高纯度原料的关係,这个版本适用于所有有卫生需求的应用 (例如食品工业)。
被用作一个弹性止端,轴承脚等。
终端止动缓衝器是由硅氧橡胶製成,较一般的橡胶材质有更大的温度使用范围。
硬度为55 - 5°A。硬度(40 - 5°邵氏A和70 - 5°邵氏A)的要求。
這項商品 25151.0127 - 矽氧树脂终点停止缓冲 截顶圆锥样式 / 有螺丝 (d1: 25 mm, d2: M6, l2: 25 mm) 為商品項目的相對應商品 矽氧树脂终点停止缓冲 截顶圆锥样式 (EH 25151.)
轴承垫片
本体
螺丝