橡胶终端止动缓冲器  截顶圆锥样式 

EH 25150.

被用作一个弹性止端,轴承脚等。

硬度为55 - 5°A。硬度(40 - 5°邵氏A和70 - 5°邵氏A)的要求。

您的选择导致 40 打击

版本
相片 
材质 
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t ~ [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
有母牙  
相片 :
1
材质 :
钢 
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 5 mm
品项品号.:
25150.0719
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有母牙   – 相片  1, 钢 
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 28 N/mm
  • 荷重能力  max. : 110 N
  • 弹簧范围 : ~ 4 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 7 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有母牙  
相片 :
1
材质 :
钢 
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 6 mm
品项品号.:
25150.0725
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有母牙   – 相片  1, 钢 
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 82 N/mm
  • 荷重能力  max. : 430 N
  • 弹簧范围 : ~ 5,25 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 14 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有母牙  
相片 :
1
材质 :
钢 
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 8 mm
品项品号.:
25150.0732
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有母牙   – 相片  1, 钢 
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 140 N/mm
  • 荷重能力  max. : 910 N
  • 弹簧范围 : ~ 6,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 27 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有母牙  
相片 :
1
材质 :
钢 
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 8 mm
品项品号.:
25150.0738
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有母牙   – 相片  1, 钢 
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 125 N/mm
  • 荷重能力  max. : 1200 N
  • 弹簧范围 : ~ 9,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 43 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有母牙  
相片 :
1
材质 :
钢 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 10 mm
品项品号.:
25150.0750
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有母牙   – 相片  1, 钢 
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 10 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 155 N/mm
  • 荷重能力  max. : 1620 N
  • 弹簧范围 : ~ 10,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 93 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有母牙  
相片 :
1
材质 :
不锈钢   
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 5 mm
品项品号.:
25150.0919
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有母牙   – 相片  1, 不锈钢   
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 28 N/mm
  • 荷重能力  max. : 110 N
  • 弹簧范围 : ~ 4 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 7 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有母牙  
相片 :
1
材质 :
不锈钢   
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 6 mm
品项品号.:
25150.0925
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有母牙   – 相片  1, 不锈钢   
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 82 N/mm
  • 荷重能力  max. : 430 N
  • 弹簧范围 : ~ 5,25 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 14 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有母牙  
相片 :
1
材质 :
不锈钢   
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 8 mm
品项品号.:
25150.0932
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有母牙   – 相片  1, 不锈钢   
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 140 N/mm
  • 荷重能力  max. : 910 N
  • 弹簧范围 : ~ 6,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 27 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有母牙  
相片 :
1
材质 :
不锈钢   
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 8 mm
品项品号.:
25150.0938
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有母牙   – 相片  1, 不锈钢   
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 125 N/mm
  • 荷重能力  max. : 1200 N
  • 弹簧范围 : ~ 9,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 43 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有母牙  
相片 :
1
材质 :
不锈钢   
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 10 mm
品项品号.:
25150.0950
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有母牙   – 相片  1, 不锈钢   
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 10 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 155 N/mm
  • 荷重能力  max. : 1620 N
  • 弹簧范围 : ~ 10,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 93 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有螺丝  
相片 :
2
材质 :
钢 
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
6 mm
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25150.0819
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有螺丝   – 相片  2, 钢 
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 6 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 28 N/mm
  • 荷重能力  max. : 110 N
  • 弹簧范围 : ~ 4 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 8 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有螺丝  
相片 :
2
材质 :
钢 
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
10 mm
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25150.0820
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有螺丝   – 相片  2, 钢 
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 28 N/mm
  • 荷重能力  max. : 110 N
  • 弹簧范围 : ~ 4 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 6,1 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有螺丝  
相片 :
2
材质 :
钢 
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
20 mm
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25150.0821
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有螺丝   – 相片  2, 钢 
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 28 N/mm
  • 荷重能力  max. : 110 N
  • 弹簧范围 : ~ 4 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 8,7 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有螺丝  
相片 :
2
材质 :
钢 
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
8 mm
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25150.0825
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有螺丝   – 相片  2, 钢 
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l2: 8 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 82 N/mm
  • 荷重能力  max. : 430 N
  • 弹簧范围 : ~ 5,25 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 16 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有螺丝  
相片 :
2
材质 :
钢 
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12 mm
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25150.0826
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有螺丝   – 相片  2, 钢 
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l2: 12 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 82 N/mm
  • 荷重能力  max. : 430 N
  • 弹簧范围 : ~ 5,25 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 17 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有螺丝  
相片 :
2
材质 :
钢 
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25 mm
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25150.0827
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有螺丝   – 相片  2, 钢 
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l2: 25 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 82 N/mm
  • 荷重能力  max. : 430 N
  • 弹簧范围 : ~ 5,25 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 19 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有螺丝  
相片 :
2
材质 :
钢 
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25150.0832
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有螺丝   – 相片  2, 钢 
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 140 N/mm
  • 荷重能力  max. : 910 N
  • 弹簧范围 : ~ 6,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 30 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有螺丝  
相片 :
2
材质 :
钢 
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25150.0833
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有螺丝   – 相片  2, 钢 
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 16 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 140 N/mm
  • 荷重能力  max. : 910 N
  • 弹簧范围 : ~ 6,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 32 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有螺丝  
相片 :
2
材质 :
钢 
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25150.0834
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有螺丝   – 相片  2, 钢 
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 30 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 140 N/mm
  • 荷重能力  max. : 910 N
  • 弹簧范围 : ~ 6,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 36 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有螺丝  
相片 :
2
材质 :
钢 
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25150.0838
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有螺丝   – 相片  2, 钢 
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 125 N/mm
  • 荷重能力  max. : 1200 N
  • 弹簧范围 : ~ 9,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 47 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有螺丝  
相片 :
2
材质 :
钢 
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25150.0839
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有螺丝   – 相片  2, 钢 
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 16 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 125 N/mm
  • 荷重能力  max. : 1200 N
  • 弹簧范围 : ~ 9,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 48 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有螺丝  
相片 :
2
材质 :
钢 
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25150.0840
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有螺丝   – 相片  2, 钢 
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 30 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 125 N/mm
  • 荷重能力  max. : 1200 N
  • 弹簧范围 : ~ 9,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 52 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有螺丝  
相片 :
2
材质 :
钢 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
12 mm
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25150.0850
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有螺丝   – 相片  2, 钢 
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 12 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 155 N/mm
  • 荷重能力  max. : 1620 N
  • 弹簧范围 : ~ 10,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 101 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有螺丝  
相片 :
2
材质 :
钢 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
20 mm
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25150.0851
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有螺丝   – 相片  2, 钢 
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 20 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 155 N/mm
  • 荷重能力  max. : 1620 N
  • 弹簧范围 : ~ 10,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 104 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 

材质 

轴承垫片

  • 钢,镀锌,钝化
  • 不锈钢 1.4301 

螺纹衬套

  • 钢,镀锌,钝化
  • 不锈钢 1.4301 

本体

  • NBR

螺丝 

  • 钢,镀锌,钝化
  • 不锈钢 1.4301 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 25150. 橡胶终端止动缓冲器  – 截顶圆锥样式 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息