绞链   带有可调整的摩擦阻力 

EH 25160.

精实和稳定的结构是绞鍊的特色,而且可以设定摩擦力。

如此设计可以确保绞鍊没有空隙 (径向和轴向)。

您的选择导致 6 打击

颜色
b1 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
荷重能力  径向负载承受能力  F1 max.  [kN]
绞鍊插销  摩擦扭力  [Nm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
颜色:
银 
b1 [mm]:
40 mm
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
25 mm
荷重能力  径向负载承受能力  F1 max.  [kN]:
2,4 kN
绞鍊插销  摩擦扭力  [Nm]:
2 Nm
品项品号.:
25160.0400
CAD
文件
绞链  
  • 银 
  • b1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 13 mm
  • d: 5,3 mm
  • h1: 13,5 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 14 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 25 mm
  • WS : 2,5 mm
  • 荷重能力  径向负载承受能力  F1 max. : 2,4 kN
  • 荷重能力  轴向负载承受能力   F2 max. : 1,2 kN
  • 荷重能力  荷重能力  F3 max. : 1,5 kN
  • 绞鍊插销  起动 扭力  max. : 0,5 Nm
  • 绞鍊插销  摩擦扭力 : 2 Nm
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 55 g
show article view
绞链  
颜色:
银 
b1 [mm]:
50 mm
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
30 mm
荷重能力  径向负载承受能力  F1 max.  [kN]:
3,2 kN
绞鍊插销  摩擦扭力  [Nm]:
4 Nm
品项品号.:
25160.0405
CAD
文件
绞链  
  • 银 
  • b1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 16,5 mm
  • d: 6,5 mm
  • h1: 15,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 16 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • WS : 3 mm
  • 荷重能力  径向负载承受能力  F1 max. : 3,2 kN
  • 荷重能力  轴向负载承受能力   F2 max. : 1,6 kN
  • 荷重能力  荷重能力  F3 max. : 2 kN
  • 绞鍊插销  起动 扭力  max. : 0,75 Nm
  • 绞鍊插销  摩擦扭力 : 4 Nm
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 94 g
show article view
绞链  
颜色:
银 
b1 [mm]:
60 mm
b2 [mm]:
36 mm
l1 [mm]:
60 mm
l2 [mm]:
36 mm
荷重能力  径向负载承受能力  F1 max.  [kN]:
4,5 kN
绞鍊插销  摩擦扭力  [Nm]:
6,5 Nm
品项品号.:
25160.0410
CAD
文件
绞链  
  • 银 
  • b1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 36 mm
  • WS : 4 mm
  • 荷重能力  径向负载承受能力  F1 max. : 4,5 kN
  • 荷重能力  轴向负载承受能力   F2 max. : 2 kN
  • 荷重能力  荷重能力  F3 max. : 2,4 kN
  • 绞鍊插销  起动 扭力  max. : 1,5 Nm
  • 绞鍊插销  摩擦扭力 : 6,5 Nm
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 162 g
show article view
绞链  
颜色:
黑色
b1 [mm]:
40 mm
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
25 mm
荷重能力  径向负载承受能力  F1 max.  [kN]:
2,4 kN
绞鍊插销  摩擦扭力  [Nm]:
2 Nm
品项品号.:
25160.0500
CAD
文件
绞链  
  • 黑色
  • b1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 13 mm
  • d: 5,3 mm
  • h1: 13,5 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 14 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 25 mm
  • WS : 2,5 mm
  • 荷重能力  径向负载承受能力  F1 max. : 2,4 kN
  • 荷重能力  轴向负载承受能力   F2 max. : 1,2 kN
  • 荷重能力  荷重能力  F3 max. : 1,5 kN
  • 绞鍊插销  起动 扭力  max. : 0,5 Nm
  • 绞鍊插销  摩擦扭力 : 2 Nm
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 55 g
show article view
绞链  
颜色:
黑色
b1 [mm]:
50 mm
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
30 mm
荷重能力  径向负载承受能力  F1 max.  [kN]:
3,2 kN
绞鍊插销  摩擦扭力  [Nm]:
4 Nm
品项品号.:
25160.0505
CAD
文件
绞链  
  • 黑色
  • b1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 16,5 mm
  • d: 6,5 mm
  • h1: 15,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 16 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • WS : 3 mm
  • 荷重能力  径向负载承受能力  F1 max. : 3,2 kN
  • 荷重能力  轴向负载承受能力   F2 max. : 1,6 kN
  • 荷重能力  荷重能力  F3 max. : 2 kN
  • 绞鍊插销  起动 扭力  max. : 0,75 Nm
  • 绞鍊插销  摩擦扭力 : 4 Nm
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 94 g
show article view
绞链  
颜色:
黑色
b1 [mm]:
60 mm
b2 [mm]:
36 mm
l1 [mm]:
60 mm
l2 [mm]:
36 mm
荷重能力  径向负载承受能力  F1 max.  [kN]:
4,5 kN
绞鍊插销  摩擦扭力  [Nm]:
6,5 Nm
品项品号.:
25160.0510
CAD
文件
绞链  
  • 黑色
  • b1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 36 mm
  • WS : 4 mm
  • 荷重能力  径向负载承受能力  F1 max. : 4,5 kN
  • 荷重能力  轴向负载承受能力   F2 max. : 2 kN
  • 荷重能力  荷重能力  F3 max. : 2,4 kN
  • 绞鍊插销  起动 扭力  max. : 1,5 Nm
  • 绞鍊插销  摩擦扭力 : 6,5 Nm
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 162 g
show article view
绞链  

材质 

摩擦圆锥

  • 得林塑料  

本体

  • 锌压铸, 表面涂装, 银色, 类似 RAL 9006, 雾面
  • 锌合金压铸、塑料涂层、 黑色,近似 RAL 9005﹐亚光结构

绞鍊插销 

  • 钢,镀锌,钝化

螺帽

  • 钢,镀锌,钝化

组装 

铰链在零件上的安装。枢纽的铰链放鬆可以藉由锁附或是放鬆铰链销来调整。这将允许一个一致的煞车扭力被应用在所有的枢纽范围。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 25160. 绞链   – 带有可调整的摩擦阻力