- l1: 30 mm
- b1: 10,8 mm
- h: 1,5 mm
- b2: 6 mm
- d: 4 mm
- l2: 18 mm
- 重量: 3,3 g
show article view
- l1: 40 mm
- b1: 14,5 mm
- h: 1 mm
- b2: 7,5 mm
- d: 5 mm
- l2: 25 mm
- 重量: 4,3 g
show article view
- l1: 40 mm
- b1: 14,5 mm
- h: 1,5 mm
- b2: 7,5 mm
- d: 5 mm
- l2: 25 mm
- 重量: 6,4 g
show article view
- l1: 40 mm
- b1: 14,5 mm
- h: 3 mm
- b2: 7,5 mm
- d: 5 mm
- l2: 25 mm
- 重量: 12 g
show article view
- l1: 40 mm
- b1: 14,5 mm
- h: 5 mm
- b2: 7,5 mm
- d: 5 mm
- l2: 25 mm
- 重量: 20 g
show article view
- l1: 50 mm
- b1: 18 mm
- h: 1,5 mm
- b2: 10 mm
- d: 6 mm
- l2: 30 mm
- 重量: 9,8 g
show article view
- l1: 60 mm
- b1: 21,5 mm
- h: 1 mm
- b2: 12,5 mm
- d: 8 mm
- l2: 36 mm
- 重量: 9,2 g
show article view
- l1: 60 mm
- b1: 21,5 mm
- h: 1,5 mm
- b2: 12,5 mm
- d: 8 mm
- l2: 36 mm
- 重量: 14 g
show article view
- l1: 60 mm
- b1: 21,5 mm
- h: 3 mm
- b2: 12,5 mm
- d: 8 mm
- l2: 36 mm
- 重量: 27 g
show article view
- l1: 60 mm
- b1: 21,5 mm
- h: 5 mm
- b2: 12,5 mm
- d: 8 mm
- l2: 36 mm
- 重量: 44 g