精实和稳定的结构是绞鍊的特色,而且可以设定摩擦力。
如此设计可以确保绞鍊没有空隙 (径向和轴向)。
這項商品 25160.0505 - 绞链 带有可调整的摩擦阻力 / (b1: 50 mm) 為商品項目的相對應商品 绞链 带有可调整的摩擦阻力 (EH 25160.)
摩擦圆锥
本体
绞鍊插销
螺帽
铰链在零件上的安装。枢纽的铰链放鬆可以藉由锁附或是放鬆铰链销来调整。这将允许一个一致的煞车扭力被应用在所有的枢纽范围。
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日