22730.0381 - 自行调整脚垫 
有硬金属球,肋纹 

适合用作支撑件、推力垫及制作成各式夹持组件,特别适用于铸造件(硬质铸造外壳).

這項商品 22730.0381 - 自行调整脚垫  有硬金属球,肋纹  / 有公牙, 平面珠子, 肋纹面  (d1: 30 mm, d2: M16) 為商品項目的相對應商品 自行调整脚垫  有硬金属球,肋纹  (EH 22730.)

版本
材质 
d1 [mm]
d2 [mm]
静态荷重能力 - max.  [kN]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
有公牙, 平面珠子, 肋纹面 
材质 :
钢,热处理,磷酸盐处理 
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
静态荷重能力 max.  [kN]:
90 kN
品项品号.:
22730.0381
文件
自行调整脚垫 
  • 有公牙, 平面珠子, 肋纹面 , 热处理钢 
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1 ±0,2: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • 球直径: 25 mm
  • WS : 27 mm
  • 静态荷重能力 max. : 90 kN
  • 起始扭力  max. : 206 Nm
  • 重量: 186 g
自行调整脚垫 

材质 

珠子 

  • 硬金属,有肋纹,镀镍 

本体

  • 钢,热处理,磷酸盐处理 

注意事项

珠子有防止旋转保护 

容积承载量对钢和不锈钢设计是合法的。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22730.0381
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Self-Aligning Pads