适合用作支撑件、推力垫及制作成各式夹持组件,特别适用于铸造件(硬质铸造外壳).
這項商品 22730.0400 - 自行调整脚垫 有硬金属球,肋纹 / 有公牙, 平面珠子, 肋纹面 (d1: 50 mm, d2: M20) 為商品項目的相對應商品 自行调整脚垫 有硬金属球,肋纹 (EH 22730.)
珠子
本体
珠子有防止旋转保护
容积承载量对钢和不锈钢设计是合法的。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers