适合用作支撑件、推力垫及制作成各式夹持组件,特别适用于铸造件(硬质铸造外壳).
這項商品 22730.0380 - 自行调整脚垫 有硬金属球,肋纹 / 有公牙, 平面珠子, 肋纹面 (d1: 20 mm, d2: M12) 為商品項目的相對應商品 自行调整脚垫 有硬金属球,肋纹 (EH 22730.)
珠子
本体
珠子有防止旋转保护
容积承载量对钢和不锈钢设计是合法的。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers