可结合球形端头的可调角度螺丝EH 2257 使用。
這項商品 22570.0023 - 定位柱 塑胶 / (d1: 25 mm, d2: 6,1 mm) 為商品項目的相對應商品 推力脚座 塑胶 (EH 22570.)
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers