22570.0524 - 螺纹销  
球形头  

可结合塑料推力垫 EH 2257 使用。

這項商品 22570.0524 - 螺纹销   球形头   / (d1: M12, l: 80 mm) 為商品項目的相對應商品 脚座螺丝  球形头   (EH 22570.)

材质 
d1 [mm]
l [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
品项品号.:
22570.0524
文件
螺纹销  
  • 不锈钢   
  • d1: M12
  • l: 80 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • WS : 6 mm
  • 重量: 51 g
螺纹销  

材质 

  • 不锈钢 1.4305  
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22570.0524
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

 

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。