亦适用于固夹、上紧或支撑不完全平行的表面。
最大荷载传递因为可移动的球体。
這項商品 22700.0102 - 定位珠螺丝 有头,球防止回转 / 上标准夹持颚 (相片1) (d1: M10, l2: ~ 25 mm) 為商品項目的相對應商品 定位珠螺丝 有头,球防止回转 (EH 22700.)
珠子
螺丝
注意:螺纹跑出 l4!
珠子有防止旋转保护
特殊的样式欢迎洽询。
需求的螺纹锁,请参阅附录 - 技术数据 -