定位珠螺丝  有头,球防止回转 

EH 22700.

亦适用于固夹、上紧或支撑不完全平行的表面。

最大荷载传递因为可移动的球体。

您的选择导致 54 打击

版本
材质 
d1 [mm]
l2 ~ [mm]
静态荷重能力1) max.  [kN]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
上标准夹持颚 (相片1)  
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M6
l2 ~ [mm]:
~ 20 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
6 kN
品项品号.:
22700.0062
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上标准夹持颚 (相片1)  , 热处理钢 
  • d1: M6
  • l2: ~ 20 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • 球直径: 4 mm
  • WS : 5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 6 kN
  • 重量: 6,1 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上标准夹持颚 (相片1)  
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M6
l2 ~ [mm]:
~ 30 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
6 kN
品项品号.:
22700.0064
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上标准夹持颚 (相片1)  , 热处理钢 
  • d1: M6
  • l2: ~ 30 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • 球直径: 4 mm
  • WS : 5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 6 kN
  • 重量: 7,7 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上标准夹持颚 (相片1)  
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M6
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
6 kN
品项品号.:
22700.0066
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上标准夹持颚 (相片1)  , 热处理钢 
  • d1: M6
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 16 mm
  • 球直径: 4 mm
  • WS : 5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 6 kN
  • 重量: 10 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上标准夹持颚 (相片1)  
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 20 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
9 kN
品项品号.:
22700.0082
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上标准夹持颚 (相片1)  , 热处理钢 
  • d1: M8
  • l2: ~ 20 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • 球直径: 5,5 mm
  • WS : 6 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 9 kN
  • 重量: 12 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上标准夹持颚 (相片1)  
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 35 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
9 kN
品项品号.:
22700.0084
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上标准夹持颚 (相片1)  , 热处理钢 
  • d1: M8
  • l2: ~ 35 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • 球直径: 5,5 mm
  • WS : 6 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 9 kN
  • 重量: 17 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上标准夹持颚 (相片1)  
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
9 kN
品项品号.:
22700.0086
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上标准夹持颚 (相片1)  , 热处理钢 
  • d1: M8
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 22 mm
  • 球直径: 5,5 mm
  • WS : 6 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 9 kN
  • 重量: 23 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上标准夹持颚 (相片1)  
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 25 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
12 kN
品项品号.:
22700.0102
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上标准夹持颚 (相片1)  , 热处理钢 
  • d1: M10
  • l2: ~ 25 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • 球直径: 7 mm
  • WS : 8 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 12 kN
  • 重量: 24 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上标准夹持颚 (相片1)  
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
12 kN
品项品号.:
22700.0104
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上标准夹持颚 (相片1)  , 热处理钢 
  • d1: M10
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • 球直径: 7 mm
  • WS : 8 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 12 kN
  • 重量: 31 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上标准夹持颚 (相片1)  
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
12 kN
品项品号.:
22700.0106
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上标准夹持颚 (相片1)  , 热处理钢 
  • d1: M10
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 28 mm
  • 球直径: 7 mm
  • WS : 8 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 12 kN
  • 重量: 44 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上标准夹持颚 (相片1)  
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 30 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
18 kN
品项品号.:
22700.0122
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上标准夹持颚 (相片1)  , 热处理钢 
  • d1: M12
  • l2: ~ 30 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • 球直径: 8,5 mm
  • WS : 10 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 18 kN
  • 重量: 38 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上标准夹持颚 (相片1)  
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
18 kN
品项品号.:
22700.0124
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上标准夹持颚 (相片1)  , 热处理钢 
  • d1: M12
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • 球直径: 8,5 mm
  • WS : 10 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 18 kN
  • 重量: 52 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上标准夹持颚 (相片1)  
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
18 kN
品项品号.:
22700.0126
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上标准夹持颚 (相片1)  , 热处理钢 
  • d1: M12
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 44 mm
  • 球直径: 8,5 mm
  • WS : 10 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 18 kN
  • 重量: 80 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上标准夹持颚 (相片1)  
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
36 kN
品项品号.:
22700.0162
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上标准夹持颚 (相片1)  , 热处理钢 
  • d1: M16
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • 球直径: 12 mm
  • WS : 14 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 36 kN
  • 重量: 93 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上标准夹持颚 (相片1)  
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
36 kN
品项品号.:
22700.0164
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上标准夹持颚 (相片1)  , 热处理钢 
  • d1: M16
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • 球直径: 12 mm
  • WS : 14 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 36 kN
  • 重量: 121 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上标准夹持颚 (相片1)  
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
36 kN
品项品号.:
22700.0166
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上标准夹持颚 (相片1)  , 热处理钢 
  • d1: M16
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 36 mm
  • 球直径: 12 mm
  • WS : 14 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 36 kN
  • 重量: 153 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上标准夹持颚 (相片1)  
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M20
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
60 kN
品项品号.:
22700.0172
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上标准夹持颚 (相片1)  , 热处理钢 
  • d1: M20
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 7,5 mm
  • 球直径: 15 mm
  • WS : 17 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 60 kN
  • 重量: 183 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上标准夹持颚 (相片1)  
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M20
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
60 kN
品项品号.:
22700.0174
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上标准夹持颚 (相片1)  , 热处理钢 
  • d1: M20
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 28 mm
  • 球直径: 15 mm
  • WS : 17 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 60 kN
  • 重量: 254 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上标准夹持颚 (相片1)  
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M20
l2 ~ [mm]:
~ 100 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
60 kN
品项品号.:
22700.0176
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上标准夹持颚 (相片1)  , 热处理钢 
  • d1: M20
  • l2: ~ 100 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 48 mm
  • 球直径: 15 mm
  • WS : 17 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 60 kN
  • 重量: 303 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上标准夹持颚 (相片1)  
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M24
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
80 kN
品项品号.:
22700.0182
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上标准夹持颚 (相片1)  , 热处理钢 
  • d1: M24
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 15,8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • 球直径: 18 mm
  • WS : 19 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 80 kN
  • 重量: 325 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上标准夹持颚 (相片1)  
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M24
l2 ~ [mm]:
~ 90 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
80 kN
品项品号.:
22700.0184
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上标准夹持颚 (相片1)  , 热处理钢 
  • d1: M24
  • l2: ~ 90 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 15,8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 30 mm
  • 球直径: 18 mm
  • WS : 19 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 80 kN
  • 重量: 422 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上标准夹持颚 (相片1)  
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M24
l2 ~ [mm]:
~ 120 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
80 kN
品项品号.:
22700.0186
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上标准夹持颚 (相片1)  , 热处理钢 
  • d1: M24
  • l2: ~ 120 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 15,8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 60 mm
  • 球直径: 18 mm
  • WS : 19 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 80 kN
  • 重量: 528 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上交换式夹持颚 (相片2)  
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 20 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
9 kN
品项品号.:
22700.0192
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上交换式夹持颚 (相片2)  , 热处理钢 
  • d1: M8
  • l2: ~ 20 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • 球直径: 5,5 mm
  • WS : 6 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 9 kN
  • 重量: 12 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上交换式夹持颚 (相片2)  
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 35 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
9 kN
品项品号.:
22700.0194
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上交换式夹持颚 (相片2)  , 热处理钢 
  • d1: M8
  • l2: ~ 35 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • 球直径: 5,5 mm
  • WS : 6 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 9 kN
  • 重量: 17 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上交换式夹持颚 (相片2)  
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
9 kN
品项品号.:
22700.0196
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上交换式夹持颚 (相片2)  , 热处理钢 
  • d1: M8
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 22 mm
  • 球直径: 5,5 mm
  • WS : 6 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 9 kN
  • 重量: 23 g
show article view
定位珠螺丝 

材质 

珠子 

  • 轴承钢,硬化 
  • 不锈钢,硬化 

螺丝 

  • 钢,热处理,1200 ±100 N/mm
  • 不锈钢 1.4305  

注意事项

注意:螺纹跑出 l4! 

珠子有防止旋转保护 

特殊的样式欢迎洽询。 

参考

需求的螺纹锁,请参阅附录 - 技术数据 - 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22700. 定位珠螺丝  – 有头,球防止回转 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Thrust Screws / Ball-Ended Thrust Screws
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Ball-ended Thrust Screws
分类:
讯息素材