定位珠螺丝  有头 

EH 22710.

也可用来定位、钳紧、绷紧和支撑表面使之无法完全平行。

您的选择导致 36 打击

版本
材质 
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
静态荷重能力1) max.  [kN]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 20,8 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
9 kN
品项品号.:
22710.0062
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M6
  • l1: ~ 20,8 mm
  • d2: 10 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • 球直径: 4 mm
  • WS : 5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 9 kN
  • 重量: 6,1 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 30,8 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
9 kN
品项品号.:
22710.0064
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M6
  • l1: ~ 30,8 mm
  • d2: 10 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • 球直径: 4 mm
  • WS : 5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 9 kN
  • 重量: 7,9 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 40,8 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
9 kN
品项品号.:
22710.0066
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M6
  • l1: ~ 40,8 mm
  • d2: 10 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 16 mm
  • 球直径: 4 mm
  • WS : 5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 9 kN
  • 重量: 9,9 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 21,2 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
15 kN
品项品号.:
22710.0082
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M8
  • l1: ~ 21,2 mm
  • d2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • 球直径: 5,5 mm
  • WS : 6 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 15 kN
  • 重量: 13 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 36,2 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
15 kN
品项品号.:
22710.0084
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M8
  • l1: ~ 36,2 mm
  • d2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • 球直径: 5,5 mm
  • WS : 6 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 15 kN
  • 重量: 17 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 51,2 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
15 kN
品项品号.:
22710.0086
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M8
  • l1: ~ 51,2 mm
  • d2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 22 mm
  • 球直径: 5,5 mm
  • WS : 6 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 15 kN
  • 重量: 23 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 26,7 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
20 kN
品项品号.:
22710.0102
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M10
  • l1: ~ 26,7 mm
  • d2: 16 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • 球直径: 7 mm
  • WS : 8 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 20 kN
  • 重量: 24 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 41,7 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
20 kN
品项品号.:
22710.0104
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M10
  • l1: ~ 41,7 mm
  • d2: 16 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • 球直径: 7 mm
  • WS : 8 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 20 kN
  • 重量: 32 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 61,7 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
20 kN
品项品号.:
22710.0106
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M10
  • l1: ~ 61,7 mm
  • d2: 16 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 28 mm
  • 球直径: 7 mm
  • WS : 8 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 20 kN
  • 重量: 44 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 32 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
30 kN
品项品号.:
22710.0122
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M12
  • l1: ~ 32 mm
  • d2: 18 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • 球直径: 8,5 mm
  • WS : 10 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 30 kN
  • 重量: 39 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 52 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
30 kN
品项品号.:
22710.0124
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M12
  • l1: ~ 52 mm
  • d2: 18 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • 球直径: 8,5 mm
  • WS : 10 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 30 kN
  • 重量: 52 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 82 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
30 kN
品项品号.:
22710.0126
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M12
  • l1: ~ 82 mm
  • d2: 18 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 44 mm
  • 球直径: 8,5 mm
  • WS : 10 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 30 kN
  • 重量: 80 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 43,3 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
60 kN
品项品号.:
22710.0162
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M16
  • l1: ~ 43,3 mm
  • d2: 24 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • 球直径: 12 mm
  • WS : 14 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 60 kN
  • 重量: 94 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 63,3 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
60 kN
品项品号.:
22710.0164
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M16
  • l1: ~ 63,3 mm
  • d2: 24 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • 球直径: 12 mm
  • WS : 14 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 60 kN
  • 重量: 122 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 83,3 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
60 kN
品项品号.:
22710.0166
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M16
  • l1: ~ 83,3 mm
  • d2: 24 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 36 mm
  • 球直径: 12 mm
  • WS : 14 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 60 kN
  • 重量: 154 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 54,2 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
90 kN
品项品号.:
22710.0202
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M20
  • l1: ~ 54,2 mm
  • d2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 7,5 mm
  • 球直径: 15 mm
  • WS : 17 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 90 kN
  • 重量: 186 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 84,2 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
90 kN
品项品号.:
22710.0204
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M20
  • l1: ~ 84,2 mm
  • d2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 28 mm
  • 球直径: 15 mm
  • WS : 17 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 90 kN
  • 重量: 255 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 104,2 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
90 kN
品项品号.:
22710.0206
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M20
  • l1: ~ 104,2 mm
  • d2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 48 mm
  • 球直径: 15 mm
  • WS : 17 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 90 kN
  • 重量: 306 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M24
l1 ~ [mm]:
~ 64,7 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
120 kN
品项品号.:
22710.0242
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M24
  • l1: ~ 64,7 mm
  • d2: 36 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • 球直径: 18 mm
  • WS : 19 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 120 kN
  • 重量: 327 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M24
l1 ~ [mm]:
~ 94,7 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
120 kN
品项品号.:
22710.0244
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M24
  • l1: ~ 94,7 mm
  • d2: 36 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 30 mm
  • 球直径: 18 mm
  • WS : 19 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 120 kN
  • 重量: 428 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M24
l1 ~ [mm]:
~ 124,7 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
120 kN
品项品号.:
22710.0246
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M24
  • l1: ~ 124,7 mm
  • d2: 36 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 60 mm
  • 球直径: 18 mm
  • WS : 19 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 120 kN
  • 重量: 532 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 20,8 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
9 kN
品项品号.:
22710.0752
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 不锈钢   
  • d1: M6
  • l1: ~ 20,8 mm
  • d2: 10 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • 球直径: 4 mm
  • WS : 5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 9 kN
  • 重量: 6,1 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 30,8 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
9 kN
品项品号.:
22710.0754
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 不锈钢   
  • d1: M6
  • l1: ~ 30,8 mm
  • d2: 10 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • 球直径: 4 mm
  • WS : 5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 9 kN
  • 重量: 7,9 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 40,8 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
9 kN
品项品号.:
22710.0756
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 不锈钢   
  • d1: M6
  • l1: ~ 40,8 mm
  • d2: 10 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 16 mm
  • 球直径: 4 mm
  • WS : 5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 9 kN
  • 重量: 9,9 g
show article view
定位珠螺丝 

材质 

珠子 

  • 轴承钢,硬化 
  • 不锈钢,硬化 

螺丝 

  • 钢,热处理,1200 ±100 N/mm
  • 不锈钢 1.4305  

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

参考

需求的螺纹锁,请参阅附录 - 技术数据 - 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22710. 定位珠螺丝  – 有头 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Thrust Screws / Ball-Ended Thrust Screws
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Ball-ended Thrust Screws
分类:
讯息素材