22710.0164 - 定位珠螺丝 
有头 

也可用来定位、钳紧、绷紧和支撑表面使之无法完全平行。

這項商品 22710.0164 - 定位珠螺丝  有头  / 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1)  (d1: M16, l1: ~ 63,3 mm) 為商品項目的相對應商品 定位珠螺丝  有头  (EH 22710.)

版本
材质 
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
静态荷重能力1) max.  [kN]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 63,3 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
60 kN
品项品号.:
22710.0164
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M16
  • l1: ~ 63,3 mm
  • d2: 24 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • 球直径: 12 mm
  • WS : 14 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 60 kN
  • 重量: 122 g
定位珠螺丝 

材质 

珠子 

  • 轴承钢,硬化 

螺丝 

  • 钢,热处理,1200 ±100 N/mm

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

参考

需求的螺纹锁,请参阅附录 - 技术数据 - 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22710.0164
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Thrust Screws / Ball-Ended Thrust Screws
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Ball-ended Thrust Screws
分类:
讯息素材