也可用来定位、钳紧、绷紧和支撑表面使之无法完全平行。
這項商品 22710.0086 - 定位珠螺丝 有头 / 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) (d1: M8, l1: ~ 51,2 mm) 為商品項目的相對應商品 定位珠螺丝 有头 (EH 22710.)
珠子
螺丝
特殊的样式欢迎洽询。
需求的螺纹锁,请参阅附录 - 技术数据 -
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers