定位珠螺丝  无头,圆球 

EH 22720.

热塑性塑料球球端推力螺丝用于压制脆弱的零件。

也可用来定位、钳紧、绷紧和支撑表面使之无法完全平行。

您的选择导致 161 打击

版本
材质 
d1 [mm]
l1 [mm]
静态荷重能力1) max.  [kN]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
31,2 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
15 kN
品项品号.:
22720.0086
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M8
  • l1: 31,2 mm
  • 球直径: 5,5 mm
  • WS : 4 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 15 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 8,3 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
13,7 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
20 kN
品项品号.:
22720.0101
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M10
  • l1: 13,7 mm
  • 球直径: 7 mm
  • WS : 5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 20 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 4,7 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
17,7 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
20 kN
品项品号.:
22720.0102
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M10
  • l1: 17,7 mm
  • 球直径: 7 mm
  • WS : 5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 20 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 6 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
21,7 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
20 kN
品项品号.:
22720.0103
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M10
  • l1: 21,7 mm
  • 球直径: 7 mm
  • WS : 5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 20 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 8 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
26,7 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
20 kN
品项品号.:
22720.0104
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M10
  • l1: 26,7 mm
  • 球直径: 7 mm
  • WS : 5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 20 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 10 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
31,7 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
20 kN
品项品号.:
22720.0105
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M10
  • l1: 31,7 mm
  • 球直径: 7 mm
  • WS : 5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 20 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 13 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
36,7 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
20 kN
品项品号.:
22720.0106
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M10
  • l1: 36,7 mm
  • 球直径: 7 mm
  • WS : 5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 20 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 15 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
41,7 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
20 kN
品项品号.:
22720.0108
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M10
  • l1: 41,7 mm
  • 球直径: 7 mm
  • WS : 5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 20 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 18 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
18 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
30 kN
品项品号.:
22720.0121
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M12
  • l1: 18 mm
  • 球直径: 8,5 mm
  • WS : 6 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 30 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 9,2 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
30 kN
品项品号.:
22720.0122
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M12
  • l1: 22 mm
  • 球直径: 8,5 mm
  • WS : 6 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 30 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 11 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
27 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
30 kN
品项品号.:
22720.0123
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M12
  • l1: 27 mm
  • 球直径: 8,5 mm
  • WS : 6 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 30 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 14 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
30 kN
品项品号.:
22720.0124
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M12
  • l1: 32 mm
  • 球直径: 8,5 mm
  • WS : 6 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 30 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 18 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
30 kN
品项品号.:
22720.0126
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M12
  • l1: 42 mm
  • 球直径: 8,5 mm
  • WS : 6 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 30 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 25 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
52 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
30 kN
品项品号.:
22720.0128
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M12
  • l1: 52 mm
  • 球直径: 8,5 mm
  • WS : 6 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 30 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 32 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
23,3 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
60 kN
品项品号.:
22720.0161
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M16
  • l1: 23,3 mm
  • 球直径: 12 mm
  • WS : 8 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 60 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 22 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
28,3 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
60 kN
品项品号.:
22720.0162
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M16
  • l1: 28,3 mm
  • 球直径: 12 mm
  • WS : 8 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 60 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 27 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
38,3 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
60 kN
品项品号.:
22720.0164
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M16
  • l1: 38,3 mm
  • 球直径: 12 mm
  • WS : 8 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 60 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 41 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
53,3 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
60 kN
品项品号.:
22720.0166
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M16
  • l1: 53,3 mm
  • 球直径: 12 mm
  • WS : 8 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 60 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 61 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
34,2 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
90 kN
品项品号.:
22720.0202
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M20
  • l1: 34,2 mm
  • 球直径: 15 mm
  • WS : 10 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 90 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 52 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
44,2 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
90 kN
品项品号.:
22720.0204
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M20
  • l1: 44,2 mm
  • 球直径: 15 mm
  • WS : 10 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 90 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 73 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
54,2 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
90 kN
品项品号.:
22720.0205
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M20
  • l1: 54,2 mm
  • 球直径: 15 mm
  • WS : 10 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 90 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 94 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
64,2 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
90 kN
品项品号.:
22720.0206
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M20
  • l1: 64,2 mm
  • 球直径: 15 mm
  • WS : 10 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 90 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 114 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
39,7 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
120 kN
品项品号.:
22720.0242
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M24
  • l1: 39,7 mm
  • 球直径: 18 mm
  • WS : 12 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 120 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 89 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
54,7 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
120 kN
品项品号.:
22720.0244
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) , 热处理钢 
  • d1: M24
  • l1: 54,7 mm
  • 球直径: 18 mm
  • WS : 12 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 120 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 133 g
show article view
定位珠螺丝 

材质 

珠子 

  • 轴承钢,硬化 
  • 不锈钢,硬化 
  • 得林白塑料 (POM) 

螺丝 

  • 钢,热处理,1200 ±100 N/mm
  • 不锈钢 1.4305  

注意事项

珠子无防止旋转功能。 

特殊的样式欢迎洽询。 

参考

需求的螺纹锁,请参阅附录 - 技术数据 - 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22720. 定位珠螺丝  – 无头,圆球 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Thrust Screws / Ball-Ended Thrust Screws
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Ball-ended Thrust Screws
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息