热塑性塑料球球端推力螺丝用于压制脆弱的零件。
亦适用于固夹、上紧或支撑不完全平行的表面。
最大荷载传递因为可移动的球体。
這項商品 22720.0835 - 定位珠螺丝 无头,有平面的球 / 平面 珠子,平面 表面 (相片2) (d1: M5, l2: 11,5 mm) 為商品項目的相對應商品 定位珠螺丝 无头,有平面的球 (EH 22720.)
珠子
螺丝
珠子无防止旋转功能。
特殊的样式欢迎洽询。
需求的螺纹锁,请参阅附录 - 技术数据 -