22720.0829 - 定位珠螺丝 
无头,有平面的球 

热塑性塑料球球端推力螺丝用于压制脆弱的零件。

亦适用于固夹、上紧或支撑不完全平行的表面。

最大荷载传递因为可移动的球体。

這項商品 22720.0829 - 定位珠螺丝  无头,有平面的球  / 平面 珠子,平面 表面 (相片2)  (d1: M4, l2: 9,6 mm) 為商品項目的相對應商品 定位珠螺丝  无头,有平面的球  (EH 22720.)

版本
材质 
d1 [mm]
l2 [mm]
静态荷重能力1) max.  [kN]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
平面 珠子,平面 表面 (相片2) 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
9,6 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
3,5 kN
品项品号.:
22720.0829
文件
定位珠螺丝 
  • 平面 珠子,平面 表面 (相片2) , 不锈钢   
  • d1: M4
  • l2: 9,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • 球直径: 2,5 mm
  • WS : 2 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 3,5 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,6 g
定位珠螺丝 

材质 

珠子 

  • 不锈钢,硬化 

螺丝 

  • 不锈钢 1.4305  

注意事项

珠子无防止旋转功能。 

特殊的样式欢迎洽询。 

参考

需求的螺纹锁,请参阅附录 - 技术数据 - 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22720.0829
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Thrust Screws / Ball-Ended Thrust Screws
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Ball-ended Thrust Screws
分类:
讯息素材