定位珠螺丝  无头, 球防止回转 

EH 22700.

亦适用于固夹、上紧或支撑不完全平行的表面。

最大荷载传递因为可移动的球体。

您的选择导致 70 打击

版本
材质 
d1 [mm]
l2 [mm]
静态荷重能力1) max.  [kN]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
上标准夹持颚 (相片1)  
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
35 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
80 kN
品项品号.:
22700.0682
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上标准夹持颚 (相片1)  , 热处理钢 
  • d1: M24
  • l2: 35 mm
  • d3: 15,8 mm
  • 球直径: 18 mm
  • WS : 12 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 80 kN
  • 重量: 85 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上标准夹持颚 (相片1)  
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
50 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
80 kN
品项品号.:
22700.0684
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上标准夹持颚 (相片1)  , 热处理钢 
  • d1: M24
  • l2: 50 mm
  • d3: 15,8 mm
  • 球直径: 18 mm
  • WS : 12 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 80 kN
  • 重量: 125 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上标准夹持颚 (相片1)  
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
80 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
80 kN
品项品号.:
22700.0686
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上标准夹持颚 (相片1)  , 热处理钢 
  • d1: M24
  • l2: 80 mm
  • d3: 15,8 mm
  • 球直径: 18 mm
  • WS : 12 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 80 kN
  • 重量: 215 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上交换式夹持颚 (相片2)  
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
9 kN
品项品号.:
22700.0693
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上交换式夹持颚 (相片2)  , 热处理钢 
  • d1: M8
  • l2: 16 mm
  • d3: 4,5 mm
  • 球直径: 5,5 mm
  • WS : 4 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 9 kN
  • 重量: 3,9 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上交换式夹持颚 (相片2)  
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
9 kN
品项品号.:
22700.0694
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上交换式夹持颚 (相片2)  , 热处理钢 
  • d1: M8
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • 球直径: 5,5 mm
  • WS : 4 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 9 kN
  • 重量: 5,1 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上交换式夹持颚 (相片2)  
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
25 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
9 kN
品项品号.:
22700.0695
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上交换式夹持颚 (相片2)  , 热处理钢 
  • d1: M8
  • l2: 25 mm
  • d3: 4,5 mm
  • 球直径: 5,5 mm
  • WS : 4 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 9 kN
  • 重量: 6,6 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上交换式夹持颚 (相片2)  
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
9 kN
品项品号.:
22700.0696
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上交换式夹持颚 (相片2)  , 热处理钢 
  • d1: M8
  • l2: 30 mm
  • d3: 4,5 mm
  • 球直径: 5,5 mm
  • WS : 4 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 9 kN
  • 重量: 8,3 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上交换式夹持颚 (相片2)  
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
20 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
12 kN
品项品号.:
22700.0703
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上交换式夹持颚 (相片2)  , 热处理钢 
  • d1: M10
  • l2: 20 mm
  • d3: 6 mm
  • 球直径: 7 mm
  • WS : 5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 12 kN
  • 重量: 7,7 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上交换式夹持颚 (相片2)  
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
25 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
12 kN
品项品号.:
22700.0704
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上交换式夹持颚 (相片2)  , 热处理钢 
  • d1: M10
  • l2: 25 mm
  • d3: 6 mm
  • 球直径: 7 mm
  • WS : 5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 12 kN
  • 重量: 10 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上交换式夹持颚 (相片2)  
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
35 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
12 kN
品项品号.:
22700.0706
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上交换式夹持颚 (相片2)  , 热处理钢 
  • d1: M10
  • l2: 35 mm
  • d3: 6 mm
  • 球直径: 7 mm
  • WS : 5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 12 kN
  • 重量: 15 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上交换式夹持颚 (相片2)  
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
40 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
12 kN
品项品号.:
22700.0708
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上交换式夹持颚 (相片2)  , 热处理钢 
  • d1: M10
  • l2: 40 mm
  • d3: 6 mm
  • 球直径: 7 mm
  • WS : 5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 12 kN
  • 重量: 17 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上交换式夹持颚 (相片2)  
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
20 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
18 kN
品项品号.:
22700.0722
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上交换式夹持颚 (相片2)  , 热处理钢 
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d3: 7,2 mm
  • 球直径: 8,5 mm
  • WS : 6 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 18 kN
  • 重量: 11 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上交换式夹持颚 (相片2)  
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
30 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
18 kN
品项品号.:
22700.0724
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上交换式夹持颚 (相片2)  , 热处理钢 
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • d3: 7,2 mm
  • 球直径: 8,5 mm
  • WS : 6 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 18 kN
  • 重量: 18 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上交换式夹持颚 (相片2)  
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
40 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
18 kN
品项品号.:
22700.0726
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上交换式夹持颚 (相片2)  , 热处理钢 
  • d1: M12
  • l2: 40 mm
  • d3: 7,2 mm
  • 球直径: 8,5 mm
  • WS : 6 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 18 kN
  • 重量: 25 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上交换式夹持颚 (相片2)  
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
50 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
18 kN
品项品号.:
22700.0728
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上交换式夹持颚 (相片2)  , 热处理钢 
  • d1: M12
  • l2: 50 mm
  • d3: 7,2 mm
  • 球直径: 8,5 mm
  • WS : 6 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 18 kN
  • 重量: 31 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上交换式夹持颚 (相片2)  
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
20 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
36 kN
品项品号.:
22700.0761
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上交换式夹持颚 (相片2)  , 热处理钢 
  • d1: M16
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • 球直径: 12 mm
  • WS : 8 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 36 kN
  • 重量: 22 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上交换式夹持颚 (相片2)  
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
25 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
36 kN
品项品号.:
22700.0762
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上交换式夹持颚 (相片2)  , 热处理钢 
  • d1: M16
  • l2: 25 mm
  • d3: 10,7 mm
  • 球直径: 12 mm
  • WS : 8 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 36 kN
  • 重量: 27 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上交换式夹持颚 (相片2)  
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
35 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
36 kN
品项品号.:
22700.0764
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上交换式夹持颚 (相片2)  , 热处理钢 
  • d1: M16
  • l2: 35 mm
  • d3: 10,7 mm
  • 球直径: 12 mm
  • WS : 8 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 36 kN
  • 重量: 40 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上交换式夹持颚 (相片2)  
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
50 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
36 kN
品项品号.:
22700.0766
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上交换式夹持颚 (相片2)  , 热处理钢 
  • d1: M16
  • l2: 50 mm
  • d3: 10,7 mm
  • 球直径: 12 mm
  • WS : 8 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 36 kN
  • 重量: 60 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上交换式夹持颚 (相片2)  
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
30 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
60 kN
品项品号.:
22700.0772
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上交换式夹持颚 (相片2)  , 热处理钢 
  • d1: M20
  • l2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • 球直径: 15 mm
  • WS : 10 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 60 kN
  • 重量: 52 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上交换式夹持颚 (相片2)  
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
40 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
60 kN
品项品号.:
22700.0774
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上交换式夹持颚 (相片2)  , 热处理钢 
  • d1: M20
  • l2: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • 球直径: 15 mm
  • WS : 10 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 60 kN
  • 重量: 70 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上交换式夹持颚 (相片2)  
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
50 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
60 kN
品项品号.:
22700.0775
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上交换式夹持颚 (相片2)  , 热处理钢 
  • d1: M20
  • l2: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • 球直径: 15 mm
  • WS : 10 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 60 kN
  • 重量: 89 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上交换式夹持颚 (相片2)  
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
60 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
60 kN
品项品号.:
22700.0776
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上交换式夹持颚 (相片2)  , 热处理钢 
  • d1: M20
  • l2: 60 mm
  • d3: 13,5 mm
  • 球直径: 15 mm
  • WS : 10 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 60 kN
  • 重量: 111 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
上交换式夹持颚 (相片2)  
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
35 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
80 kN
品项品号.:
22700.0782
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 上交换式夹持颚 (相片2)  , 热处理钢 
  • d1: M24
  • l2: 35 mm
  • d3: 15,8 mm
  • 球直径: 18 mm
  • WS : 12 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 80 kN
  • 重量: 85 g
show article view
定位珠螺丝 

材质 

珠子 

  • 轴承钢,硬化 
  • 不锈钢,硬化 

螺丝 

  • 钢,热处理,1200 ±100 N/mm
  • 不锈钢 1.4305  

注意事项

珠子有防止旋转保护 

特殊的样式欢迎洽询。 

参考

需求的螺纹锁,请参阅附录 - 技术数据 - 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22700. 定位珠螺丝  – 无头, 球防止回转 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Thrust Screws / Ball-Ended Thrust Screws
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Ball-ended Thrust Screws
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息