22700.0828 - 定位珠螺丝 
无头, 球防止回转 

亦适用于固夹、上紧或支撑不完全平行的表面。

最大荷载传递因为可移动的球体。

這項商品 22700.0828 - 定位珠螺丝  无头, 球防止回转  / 上标准夹持颚 (相片1)   (d1: M10, l2: 40 mm) 為商品項目的相對應商品 定位珠螺丝  无头, 球防止回转  (EH 22700.)

版本
材质 
d1 [mm]
l2 [mm]
静态荷重能力1) max.  [kN]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
上标准夹持颚 (相片1)  
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
40 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
12 kN
品项品号.:
22700.0828
文件
定位珠螺丝 
  • 上标准夹持颚 (相片1)  , 不锈钢   
  • d1: M10
  • l2: 40 mm
  • d3: 6 mm
  • 球直径: 7 mm
  • WS : 5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 12 kN
  • 重量: 17 g
定位珠螺丝 

材质 

珠子 

  • 不锈钢,硬化 

螺丝 

  • 不锈钢 1.4305  

注意事项

珠子有防止旋转保护 

特殊的样式欢迎洽询。 

参考

需求的螺纹锁,请参阅附录 - 技术数据 - 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22700.0828
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Thrust Screws / Ball-Ended Thrust Screws
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Ball-ended Thrust Screws
分类:
讯息素材