22880.0087 - Expander®密封栓塞 
本体不锈钢 

扩张器®密封塞主要适用于流体技术中在钻孔方面安全、快速且经济的密封作用,例如夹治具结构中的液压钻孔。利用规定的安装模具将密封塞压入钻孔,即可有效地完成组装。

请参考接下来产品信息页所提供的技术数据。

這項商品 22880.0087 - Expander®密封栓塞  本体不锈钢  / 本体和珠是 不锈钢  (d1: 7 mm) 為商品項目的相對應商品 Expander®密封栓塞  本体和珠是 不锈钢  (EH 22880.)

d1 [mm]
l1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
d1 [mm]:
7 mm
l1 [mm]:
7,5 mm
品项品号.:
22880.0087
文件
Expander密封栓塞 
  • 本体和珠是 不锈钢 
  • d1: 7 mm
  • l1: 7,5 mm
  • l2: 10,05 mm
  • d2 +0,1: 7 mm
  • d3 max. : 6,4 mm
  • l3 min : 7,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 3 mm
  • 重量: 1,9 g
Expander密封栓塞 

材质 

本体

  • 不锈钢 1.4305  

珠子 

  • 不锈钢 1.4301 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22880.0087
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
更多文件格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

 

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。