定位模  用于Expander®密封栓塞

EH 22880.

扩张器®密封塞主要适用于流体技术中在钻孔方面安全、快速且经济的密封作用,例如夹治具结构中的液压钻孔。利用规定的安装模具将密封塞压入钻孔,即可有效地完成组装。

请参考接下来产品信息页所提供的技术数据。

您的选择导致 14 打击

d1 [mm]
l4 [mm]

More details

品项品号.
文件
价格 [€]
可用
d1 [mm]:
3 mm
l4 [mm]:
100 mm
品项品号.:
22880.0153
文件
定位模 
  • d1: 3 mm
  • d4 h9: 10 mm
  • d5: 2,8 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 10 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 1,2 mm
  • 重量: 53 g
show article view
定位模 
d1 [mm]:
4 mm
l4 [mm]:
100 mm
品项品号.:
22880.0154
文件
定位模 
  • d1: 4 mm
  • d4 h9: 10 mm
  • d5: 3,8 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 10 mm
  • x ±0,2: 0,2 mm
  • s: 1,5 mm
  • 重量: 54 g
show article view
定位模 
d1 [mm]:
5 mm
l4 [mm]:
100 mm
品项品号.:
22880.0155
文件
定位模 
  • d1: 5 mm
  • d4 h9: 10 mm
  • d5: 4,8 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 12 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2 mm
  • 重量: 53 g
show article view
定位模 
d1 [mm]:
6 mm
l4 [mm]:
100 mm
品项品号.:
22880.0156
文件
定位模 
  • d1: 6 mm
  • d4 h9: 10 mm
  • d5: 5,8 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 15 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2,5 mm
  • 重量: 53 g
show article view
定位模 
d1 [mm]:
7 mm
l4 [mm]:
100 mm
品项品号.:
22880.0157
文件
定位模 
  • d1: 7 mm
  • d4 h9: 10 mm
  • d5: 6,8 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 18 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 3 mm
  • 重量: 54 g
show article view
定位模 
d1 [mm]:
8 mm
l4 [mm]:
100 mm
品项品号.:
22880.0158
文件
定位模 
  • d1: 8 mm
  • d4 h9: 10 mm
  • d5: 7,8 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 20 mm
  • x ±0,2: 0,3 mm
  • s: 3,5 mm
  • 重量: 55 g
show article view
定位模 
d1 [mm]:
9 mm
l4 [mm]:
100 mm
品项品号.:
22880.0159
文件
定位模 
  • d1: 9 mm
  • d4 h9: 14 mm
  • d5: 8,8 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 22 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 4 mm
  • 重量: 102 g
show article view
定位模 
d1 [mm]:
10 mm
l4 [mm]:
100 mm
品项品号.:
22880.0160
文件
定位模 
  • d1: 10 mm
  • d4 h9: 14 mm
  • d5: 9,8 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 25 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 4,5 mm
  • 重量: 103 g
show article view
定位模 
d1 [mm]:
12 mm
l4 [mm]:
150 mm
品项品号.:
22880.0162
文件
定位模 
  • d1: 12 mm
  • d4 h9: 14 mm
  • d5: 11,7 mm
  • l4: 150 mm
  • l5: 30 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 5,5 mm
  • 重量: 167 g
show article view
定位模 
d1 [mm]:
14 mm
l4 [mm]:
150 mm
品项品号.:
22880.0164
文件
定位模 
  • d1: 14 mm
  • d4 h9: 20 mm
  • d5: 13,7 mm
  • l4: 150 mm
  • l5: 35 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 6,35 mm
  • 重量: 316 g
show article view
定位模 
d1 [mm]:
16 mm
l4 [mm]:
150 mm
品项品号.:
22880.0166
文件
定位模 
  • d1: 16 mm
  • d4 h9: 20 mm
  • d5: 15,7 mm
  • l4: 150 mm
  • l5: 40 mm
  • x ±0,2: 0,6 mm
  • s: 7 mm
  • 重量: 326 g
show article view
定位模 
d1 [mm]:
18 mm
l4 [mm]:
150 mm
品项品号.:
22880.0168
文件
定位模 
  • d1: 18 mm
  • d4 h9: 20 mm
  • d5: 17,7 mm
  • l4: 150 mm
  • l5: 45 mm
  • x ±0,2: 0,6 mm
  • s: 8 mm
  • 重量: 340 g
show article view
定位模 
d1 [mm]:
20 mm
l4 [mm]:
150 mm
品项品号.:
22880.0170
文件
定位模 
  • d1: 20 mm
  • d4 h9: 25 mm
  • d5: 19,7 mm
  • l4: 150 mm
  • l5: 50 mm
  • x ±0,2: 0,8 mm
  • s: 9 mm
  • 重量: 495 g
show article view
定位模 
d1 [mm]:
22 mm
l4 [mm]:
150 mm
品项品号.:
22880.0172
文件
定位模 
  • d1: 22 mm
  • d4 h9: 25 mm
  • d5: 21,7 mm
  • l4: 150 mm
  • l5: 55 mm
  • x ±0,2: 0,8 mm
  • s: 10 mm
  • 重量: 516 g
show article view
定位模 

材质 

  • 工具钢,热处理 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22880. 定位模  – 用于Expander密封栓塞
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
分类:
操作说明书