用于轮询讯号的无线传输
无线电传输器会被安装在轮询元件的附近,且被连接于轮询元件的插头上。传输器藉由无线电让轮询讯号可被利用,且不需要额外的缆线连接。能源是被电池所供应。
无线电的发射器达到保护等级 IP 67,因此适合与冷却润滑剂一起使用。
频率: 868.3 MHz (欧,瑞士)
请谘询若有其他频率需求。
這項商品 22810.9010 - 无线电发射机 用于轮询元件 / 带有保护盖的万用无线电发射器 (l2: 98 mm, b2: 64 mm, h2: 52,5 mm) 為商品項目的相對應商品 无线电发射机 用于轮询元件 (EH 22810.)
发货包含了一颗 AA电池 (3.6 V)。
其它资料欢迎洽询。