监控工件位置的系统,其传感器用于监测制成时的位置控制。其制程资讯可由无线电进行传输。
监测元件
借由压缩空气进行设备上的位置控制和位置监测,可用于未经加工的工件,或是端点位置的零件。
系统被压缩空气的背压控制,然后数位化的展示在监测元件上 (背压感测器)。另外,监控元件也可与机械的转向系统做连结。
定位感测器可用于工件位置的取得。广泛的工件夹持产品系列包括各种类型的设计:
平面支撑 (近似于座销 DIN 6321)
带有平面 / 肋纹面的震盪球体支撑 (近似于自校衬垫 EH 22730.)
带夹板的版本 – 用于简化子结构
检索元件
数位化的工件监测 - 有无线版本可供选择。在未来工业4.0的标准中,聪明的网路系统可在一定的制程范围内,进行位置监测。
检索元件被用于检测工件的位置。此元件可在夹具和支撑元件中,被轻易快速的安装和移除。紧凑的感测器会确认,工件是否接触到工作系统中的正确位置。
此系统可被延伸,检索多个位置。讯息透过电子信号被提供。信号可透过电缆或是无线电进行传递。无线电传递时,额外的发送器和天线接收器是不可或缺的。
检索元件可与配座元件组合使用。Halder的销子标准品 (EH 22690.)是非常适合的。
位置被感测器所监测。然后,电子讯号被传递到转向系统。
广泛的产品系列包括所有需要的感测零件和夹持零件:
带有感测器的检索元件,包含连接缆线(带插头 / 衬套)
座销
带塑胶接触表面的座销
无线电发送器
无线电接收器
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws