适用于分度螺栓的组装支撑及延伸应用。
亦适用于规格 6、8 及 10 的分割定位柱。
這項商品 22120.0345 - 支持座 适用于分割螺栓和分割定位柱 / 固定孔 和分割螺栓平行 (d1: M12 x 1,5 mm) 為商品項目的相對應商品 支持座 适用于分割螺栓和分割定位柱 (EH 22120.)
螺纹销
本体
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日