精密分割定位柱与衬套配合使用是快速定位与安装的最佳组合.
两者的精度公差, 精密分割定位柱与衬套, 确保了其可靠度。
這項商品 22130.0170 - 精密分割定位柱 有锥形支撑 / 含锁紧 (公称直径 : 20 mm) 為商品項目的相對應商品 精密分割定位柱 有锥形支撑 (EH 22130.)
螺絲形支撐座
衬套
本体
球形手把
Bushings must be ordered separately.
为了达到精度设定, 握把与分割定位柱在组立后必须上胶固定.
当使用锁定指数柱塞,旋钮被拉出并旋转90°。
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers