材质
螺絲形支撐座
衬套
本体
球形手把
注意事项
Bushings must be ordered separately.
产品:
Socket for precision index plungers, tapered
公称直径 : 10 mm
d1 +0,1: 7,1 mm
- Socket for precision index plungers, tapered – 相片 3
- 公称直径 : 10 mm
- d1 +0,1: 7,1 mm
- d2: 19 mm
- d3 n6: 16 mm
- l1 min : 11 mm
- l2: 8,5 mm
- 重量: 13 g
产品:
Socket for precision index plungers, tapered
公称直径 : 12 mm
d1 +0,1: 8,28 mm
- Socket for precision index plungers, tapered – 相片 3
- 公称直径 : 12 mm
- d1 +0,1: 8,28 mm
- d2: 23 mm
- d3 n6: 20 mm
- l1 min : 13 mm
- l2: 10 mm
- 重量: 25 g
产品:
Socket for precision index plungers, tapered
公称直径 : 16 mm
d1 +0,1: 11,52 mm
- Socket for precision index plungers, tapered – 相片 3
- 公称直径 : 16 mm
- d1 +0,1: 11,52 mm
- d2: 28 mm
- d3 n6: 25 mm
- l1 min : 17 mm
- l2: 14 mm
- 重量: 47 g
产品:
Socket for precision index plungers, tapered
公称直径 : 20 mm
d1 +0,1: 15,49 mm
- Socket for precision index plungers, tapered – 相片 3
- 公称直径 : 20 mm
- d1 +0,1: 15,49 mm
- d2: 33 mm
- d3 n6: 30 mm
- l1 min : 16 mm
- l2: 13 mm
- 重量: 60 g
产品:
Socket for precision index plungers, tapered
公称直径 : 25 mm
d1 +0,1: 19,7 mm
- Socket for precision index plungers, tapered – 相片 3
- 公称直径 : 25 mm
- d1 +0,1: 19,7 mm
- d2: 42 mm
- d3 n6: 38 mm
- l1 min : 19 mm
- l2: 16 mm
- 重量: 114 g
组装
为了达到精度设定, 握把与分割定位柱在组立后必须上胶固定.
操作
当使用锁定指数柱塞,旋钮被拉出并旋转90°。
规格表 EH 22130. 精密分割定位柱 – 有锥形支撑
Assembly Instruction Precision Index Plunger (EH 22130.)
符合 RoHS
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日
包含 65 号提案的物质
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。