精密分割定位柱与衬套配合使用是快速定位与安装的最佳组合.
两者的精度公差, 精密分割定位柱与衬套, 确保了其可靠度。
這項商品 22130.0116 - 精密分割定位柱 有锥形支撑 / 不含锁紧 (公称直径 : 16 mm) 為商品項目的相對應商品 精密分割定位柱 有锥形支撑 (EH 22130.)
螺絲形支撐座
衬套
本体
球形手把
Bushings must be ordered separately.
为了达到精度设定, 握把与分割定位柱在组立后必须上胶固定.
当使用锁定指数柱塞,旋钮被拉出并旋转90°。
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日