d1 -0,005 -0,01 [mm]:
10 mm
- 不含锁紧 – 相片 1
- d1 -0,005 -0,01: 10 mm
- d2: 19 mm
- d3 n6: 16 mm
- d4: 25 mm
- d5: M6
- l1 min : 10 mm
- l2: 2,5 mm
- l3: 31 mm
- l4: 13 mm
- l5: 25 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 15 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 30 N
- 重量: 79 g
show article view
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
12 mm
- 不含锁紧 – 相片 1
- d1 -0,005 -0,01: 12 mm
- d2: 23 mm
- d3 n6: 20 mm
- d4: 32 mm
- d5: M8
- l1 min : 10 mm
- l2: 3 mm
- l3: 35 mm
- l4: 13 mm
- l5: 33 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 15 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 35 N
- 重量: 138 g
show article view
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
16 mm
- 不含锁紧 – 相片 1
- d1 -0,005 -0,01: 16 mm
- d2: 28 mm
- d3 n6: 25 mm
- d4: 40 mm
- d5: M10
- l1 min : 10 mm
- l2: 3 mm
- l3: 42 mm
- l4: 13 mm
- l5: 41,5 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 20 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 50 N
- 重量: 226 g
show article view
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
20 mm
- 不含锁紧 – 相片 1
- d1 -0,005 -0,01: 20 mm
- d2: 33 mm
- d3 n6: 30 mm
- d4: 40 mm
- d5: M10
- l1 min : 10 mm
- l2: 3 mm
- l3: 50 mm
- l4: 13 mm
- l5: 41,5 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 36 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 63 N
- 重量: 350 g
show article view
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
25 mm
- 不含锁紧 – 相片 1
- d1 -0,005 -0,01: 25 mm
- d2: 42 mm
- d3 n6: 38 mm
- d4: 50 mm
- d5: M10
- l1 min : 10 mm
- l2: 3 mm
- l3: 60 mm
- l4: 13 mm
- l5: 51 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 20 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 73 N
- 重量: 649 g
show article view
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
10 mm
- 含锁紧 – 相片 2
- d1 -0,005 -0,01: 10 mm
- d2: 19 mm
- d3 n6: 16 mm
- d4: 25 mm
- d5: M6
- l1 min : 10 mm
- l2: 2,5 mm
- l3: 31 mm
- l4: 13 mm
- l5: 25 mm
- l6: 36,5 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 15 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 30 N
- 重量: 79 g
show article view
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
12 mm
- 含锁紧 – 相片 2
- d1 -0,005 -0,01: 12 mm
- d2: 23 mm
- d3 n6: 20 mm
- d4: 32 mm
- d5: M8
- l1 min : 10 mm
- l2: 3 mm
- l3: 35 mm
- l4: 13 mm
- l5: 33 mm
- l6: 44,5 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 15 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 35 N
- 重量: 136 g
show article view
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
16 mm
- 含锁紧 – 相片 2
- d1 -0,005 -0,01: 16 mm
- d2: 28 mm
- d3 n6: 25 mm
- d4: 40 mm
- d5: M10
- l1 min : 10 mm
- l2: 3 mm
- l3: 42 mm
- l4: 13 mm
- l5: 41,5 mm
- l6: 53 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 20 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 50 N
- 重量: 228 g
show article view
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
20 mm
- 含锁紧 – 相片 2
- d1 -0,005 -0,01: 20 mm
- d2: 33 mm
- d3 n6: 30 mm
- d4: 40 mm
- d5: M10
- l1 min : 10 mm
- l2: 3 mm
- l3: 50 mm
- l4: 13 mm
- l5: 41,5 mm
- l6: 53 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 36 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 63 N
- 重量: 349 g
show article view
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
25 mm
- 含锁紧 – 相片 2
- d1 -0,005 -0,01: 25 mm
- d2: 42 mm
- d3 n6: 38 mm
- d4: 50 mm
- d5: M10
- l1 min : 10 mm
- l2: 3 mm
- l3: 60 mm
- l4: 13 mm
- l5: 51 mm
- l6: 62,5 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 20 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 73 N
- 重量: 650 g
show article view
材质
螺絲形支撐座
衬套
本体
球形手把
注意事项
Bushings must be ordered separately.
产品:
socket for precision index plungers, cylindrical
d1 +0,005: 10 mm
- socket for precision index plungers, cylindrical – 相片 3
- d1 +0,005: 10 mm
- d2: 19 mm
- d3 n6: 16 mm
- l1 min : 11 mm
- l2: 8,5 mm
- 重量: 11 g
产品:
socket for precision index plungers, cylindrical
d1 +0,005: 12 mm
- socket for precision index plungers, cylindrical – 相片 3
- d1 +0,005: 12 mm
- d2: 23 mm
- d3 n6: 20 mm
- l1 min : 13 mm
- l2: 10 mm
- 重量: 22 g
产品:
socket for precision index plungers, cylindrical
d1 +0,005: 16 mm
- socket for precision index plungers, cylindrical – 相片 3
- d1 +0,005: 16 mm
- d2: 28 mm
- d3 n6: 25 mm
- l1 min : 17 mm
- l2: 14 mm
- 重量: 40 g
产品:
socket for precision index plungers, cylindrical
d1 +0,005: 20 mm
- socket for precision index plungers, cylindrical – 相片 3
- d1 +0,005: 20 mm
- d2: 33 mm
- d3 n6: 30 mm
- l1 min : 16 mm
- l2: 13 mm
- 重量: 51 g
产品:
socket for precision index plungers, cylindrical
d1 +0,005: 25 mm
- socket for precision index plungers, cylindrical – 相片 3
- d1 +0,005: 25 mm
- d2: 42 mm
- d3 n6: 38 mm
- l1 min : 19 mm
- l2: 16 mm
- 重量: 99 g
组装
为了达到精度设定, 握把与分割定位柱在组立后必须上胶固定.
操作
当使用锁定指数柱塞,旋钮被拉出并旋转90°。
规格表 EH 22130. 精密分割定位柱 – 有圆柱形支撑
Assembly Instruction Precision Index Plunger (EH 22130.)