22130.0025 - 精密分割定位柱 
有圆柱形支撑 

精密分割定位柱与衬套配合使用是快速定位与安装的最佳组合.

两者的精度公差, 精密分割定位柱与衬套, 确保了其可靠度。

這項商品 22130.0025 - 精密分割定位柱  有圆柱形支撑  / 不含锁紧  (d1 -0,005 -0,01: 25 mm) 為商品項目的相對應商品 精密分割定位柱  有圆柱形支撑  (EH 22130.)

材质 
版本
相片 
d1 -0,005 -0,01 [mm]
d2 [mm]
弹簧荷重 1) - F1 ~ [N]
弹簧荷重 1) - F2 ~ [N]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
钢 
版本:
不含锁紧 
相片 :
1
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
42 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 73 N
品项品号.:
22130.0025
文件
精密分割定位柱 
  • 不含锁紧  – 相片  1
  • d1 -0,005 -0,01: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • d4: 50 mm
  • d5: M10
  • l1 min : 10 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 51 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 20 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 73 N
  • 重量: 649 g
精密分割定位柱 
产品
品项品号.
CAD
可用
产品:
socket for precision index plungers, cylindrical 
d1 +0,005: 25  mm
品项品号.:
22130.0096
CAD
插槽  
  • socket for precision index plungers, cylindrical  – 相片  3
  • d1 +0,005: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • l1 min : 19 mm
  • l2: 16 mm
  • 重量: 99 g

材质 

螺絲形支撐座

  • 表面硬化钢,表面硬化,染黑和研磨 

衬套  

  • 表面硬化钢,表面硬化,染黑和研磨 

本体

  • 表面硬化钢,表面硬化,染黑和研磨 

球形手把

  • 热可塑性,灰黑 

注意事项

Bushings must be ordered separately.

组装 

为了达到精度设定, 握把与分割定位柱在组立后必须上胶固定.

操作

当使用锁定指数柱塞,旋钮被拉出并旋转90°。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22130.0025
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Assembly Instruction Precision Index Plunger (EH 22130.)
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。