分割定位目的。
固定在薄板.
小尺寸是这些分割定位柱的特色。
這項商品 22120.0968 - 分割定位柱 有固定凸缘 / 不含锁紧 (d1 -0,02 -0,05: 8 mm, l2: 8 mm) 為商品項目的相對應商品 分割定位柱 有固定凸缘 (EH 22120.)
1) 统计平均值
2) 锁定销不能完全缩回
凸缘
固定梢子
手把
不可移动的旋钮。
当使用锁定指数柱塞,旋钮被拉出并旋转90°。