限用于非精密定位的应用。
成品简单具有非常小的尺寸。
這項商品 22120.0796 - 分割定位柱 一般抛光 / 有手把 有锁固 (d1 -0,05: 6 mm) 為商品項目的相對應商品 分割定位柱 一般抛光 (EH 22120.)
本体
固定梢子
手把
螺帽必须个别购买。
不可移动的旋钮。
当使用锁定分割定位柱时,拉出旋钮,转90度并由一个槽口固定 (此时锁销不可突出)。
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws