22120.0788 - 分割定位柱 
一般抛光 

限用于非精密定位的应用。

成品简单具有非常小的尺寸。

這項商品 22120.0788 - 分割定位柱  一般抛光  / 有手把, 无锁固  (d1 -0,05: 8 mm) 為商品項目的相對應商品 分割定位柱  一般抛光  (EH 22120.)

材质 
版本
相片 
d1 -0,05 [mm]
d2 [mm]
弹簧荷重 1) - F1 ~ [N]
弹簧荷重 1) - F2 ~ [N]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢   
版本:
有手把, 无锁固 
相片 :
2
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
品项品号.:
22120.0788
文件
分割定位柱 
  • 有手把, 无锁固  – 相片  2, 不锈钢   
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: M12
  • d3: 21 mm
  • e: 13,8 mm
  • l1: 59 mm
  • l2 min : 8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • l5: 20,5 mm
  • s min : 8 mm
  • WS : 12 mm
  • 起动 扭力  max. : 20 Nm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 6 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 22 N
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 31 g
分割定位柱 
产品
品项品号.
CAD
可用
产品:
Lock nuts ISO 4035
d2: M12 mm
品项品号.:
22120.0718
CAD
Lock nuts ISO 4035
  • 不锈钢   
  • d2: M12
  • 扳手 : 18 mm
  • 重量: 7,6 g

材质 

本体

  • 不锈钢 1.4305  

固定梢子

  • 不锈钢 1.4305  

手把

  • 塑料(PA6),黑色,无光泽的 

注意事项

螺帽必须个别购买。

不可移动的旋钮。

操作

当使用锁定分割定位柱时,拉出旋钮,转90度并由一个槽口固定 (此时锁销不可突出)。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22120.0788