分割定位目的。
简单操作,例如.当使用安全手套, 具有更高的拉力释放.
含锁/不含锁具有相同高度.
由于螺栓缩回,分割定位柱可以完全被锁入.
這項商品 22110.0936 - 分割定位柱精实的 六角形轴环和锁、T把 / (d1 -0,02 -0,05: 8 mm, l2: 8 mm) 為商品項目的相對應商品 分割定位柱精实的 六角形轴环和锁、T把 (EH 22110.)
本体
固定梢子
手把
不可移动的旋钮。
螺帽必须个别购买。
螺丝长度可由分割定位柱衬套调整 (EH 22120.)。
T 型手柄被拉出,被旋转90°,然后由一个内部槽口固定 (此时锁销不应突出)。藉由 T 型手柄以明确定义位置。