分割定位柱精实的  含六角形轴环 

EH 22110.

分割定位目的。

含锁/不含锁具有相同高度.

由于螺栓缩回,分割定位柱可以完全被锁入.

您的选择导致 66 打击

材质 
版本
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 min  [mm]
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢   
版本:
with knob, red
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min  [mm]:
6 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
品项品号.:
22110.2209
CAD
文件
分割定位柱精实的 
  • with knob, red – 相片  1, 不锈钢   
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min : 6 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • WS : 14 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 6,5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 19 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 30 g
show article view
分割定位柱精实的 
材质 :
不锈钢   
版本:
with knob, red
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min  [mm]:
9 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
品项品号.:
22110.2210
CAD
文件
分割定位柱精实的 
  • with knob, red – 相片  1, 不锈钢   
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min : 9 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • WS : 14 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 6 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 25 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 29 g
show article view
分割定位柱精实的 
材质 :
不锈钢   
版本:
with knob, red
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min  [mm]:
8 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
品项品号.:
22110.2212
CAD
文件
分割定位柱精实的 
  • with knob, red – 相片  1, 不锈钢   
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min : 8 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • WS : 17 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 8,5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 26 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 62 g
show article view
分割定位柱精实的 
材质 :
不锈钢   
版本:
with knob, red
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min  [mm]:
12 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
品项品号.:
22110.2213
CAD
文件
分割定位柱精实的 
  • with knob, red – 相片  1, 不锈钢   
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min : 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • WS : 17 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 8,5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 28 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 64 g
show article view
分割定位柱精实的 
材质 :
不锈钢   
版本:
with knob, red
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min  [mm]:
12 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
品项品号.:
22110.2215
CAD
文件
分割定位柱精实的 
  • with knob, red – 相片  1, 不锈钢   
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min : 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • WS : 17 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 9,5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 38 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 65 g
show article view
分割定位柱精实的 
材质 :
不锈钢   
版本:
with knob, red
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 min  [mm]:
15 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
品项品号.:
22110.2216
CAD
文件
分割定位柱精实的 
  • with knob, red – 相片  1, 不锈钢   
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min : 15 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 71,5 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • WS : 22 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 11,5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 40 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 117 g
show article view
分割定位柱精实的 
材质 :
不锈钢   
版本:
with knob, red
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M24 x 2 mm
l2 min  [mm]:
20 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
品项品号.:
22110.2217
CAD
文件
分割定位柱精实的 
  • with knob, red – 相片  1, 不锈钢   
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • d2: M24 x 2 mm
  • l2 min : 20 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 78,5 mm
  • l3: 38 mm
  • l4: 12 mm
  • WS : 27 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 13 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 54 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 202 g
show article view
分割定位柱精实的 
材质 :
不锈钢   
版本:
无手把 
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min  [mm]:
4 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
品项品号.:
22110.0243
CAD
文件
分割定位柱精实的 
  • 无手把  – 相片  2, 不锈钢   
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min : 4 mm
  • d4: M3
  • d5: 7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 4,5 mm
  • WS : 10 mm
  • l6: 2,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 4,5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 12 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 9 g
show article view
分割定位柱精实的 
材质 :
不锈钢   
版本:
无手把 
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min  [mm]:
6 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
品项品号.:
22110.0244
CAD
文件
分割定位柱精实的 
  • 无手把  – 相片  2, 不锈钢   
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min : 6 mm
  • d4: M3
  • d5: 7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 4,5 mm
  • WS : 10 mm
  • l6: 2,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 4 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 12,5 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 9 g
show article view
分割定位柱精实的 
材质 :
不锈钢   
版本:
无手把 
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min  [mm]:
5 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
品项品号.:
22110.0246
CAD
文件
分割定位柱精实的 
  • 无手把  – 相片  2, 不锈钢   
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min : 5 mm
  • d4: M4
  • d5: 8 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 5,5 mm
  • WS : 12 mm
  • l6: 3 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 15 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 16 g
show article view
分割定位柱精实的 
材质 :
不锈钢   
版本:
无手把 
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min  [mm]:
8 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
品项品号.:
22110.0247
CAD
文件
分割定位柱精实的 
  • 无手把  – 相片  2, 不锈钢   
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min : 8 mm
  • d4: M4
  • d5: 8 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 5,5 mm
  • WS : 12 mm
  • l6: 3 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 18 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 17 g
show article view
分割定位柱精实的 
材质 :
不锈钢   
版本:
无手把 
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min  [mm]:
6 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
品项品号.:
22110.0249
CAD
文件
分割定位柱精实的 
  • 无手把  – 相片  2, 不锈钢   
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min : 6 mm
  • d4: M5
  • d5: 9 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 7 mm
  • WS : 14 mm
  • l6: 3,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 6,5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 19 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 25 g
show article view
分割定位柱精实的 
材质 :
不锈钢   
版本:
无手把 
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min  [mm]:
9 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
品项品号.:
22110.0250
CAD
文件
分割定位柱精实的 
  • 无手把  – 相片  2, 不锈钢   
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min : 9 mm
  • d4: M5
  • d5: 9 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 7 mm
  • WS : 14 mm
  • l6: 3,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 6 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 25 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 26 g
show article view
分割定位柱精实的 
材质 :
不锈钢   
版本:
无手把 
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min  [mm]:
8 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
品项品号.:
22110.0252
CAD
文件
分割定位柱精实的 
  • 无手把  – 相片  2, 不锈钢   
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min : 8 mm
  • d4: M6
  • d5: 10 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 8,5 mm
  • WS : 17 mm
  • l6: 4 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 8,5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 26 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 54 g
show article view
分割定位柱精实的 
材质 :
不锈钢   
版本:
无手把 
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min  [mm]:
12 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
品项品号.:
22110.0253
CAD
文件
分割定位柱精实的 
  • 无手把  – 相片  2, 不锈钢   
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min : 12 mm
  • d4: M6
  • d5: 10 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 8,5 mm
  • WS : 17 mm
  • l6: 4 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 8,5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 28 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 55 g
show article view
分割定位柱精实的 
材质 :
不锈钢   
版本:
无手把 
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min  [mm]:
12 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
品项品号.:
22110.0255
CAD
文件
分割定位柱精实的 
  • 无手把  – 相片  2, 不锈钢   
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min : 12 mm
  • d4: M6
  • d5: 10 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 8,5 mm
  • WS : 17 mm
  • l6: 4 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 9,5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 38 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 56 g
show article view
分割定位柱精实的 
材质 :
不锈钢   
版本:
无手把 
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 min  [mm]:
15 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
品项品号.:
22110.0256
CAD
文件
分割定位柱精实的 
  • 无手把  – 相片  2, 不锈钢   
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min : 15 mm
  • d4: M6
  • d5: 12 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • l5: 8,5 mm
  • WS : 22 mm
  • l6: 4 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 11,5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 40 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 111 g
show article view
分割定位柱精实的 
材质 :
不锈钢   
版本:
无手把 
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M24 x 2 mm
l2 min  [mm]:
20 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
品项品号.:
22110.0257
CAD
文件
分割定位柱精实的 
  • 无手把  – 相片  2, 不锈钢   
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • d2: M24 x 2 mm
  • l2 min : 20 mm
  • d4: M8
  • d5: 15 mm
  • l3: 38 mm
  • l4: 12 mm
  • l5: 11,5 mm
  • WS : 27 mm
  • l6: 5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 13 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 54 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 193 g
show article view
分割定位柱精实的 

材质 

本体

  • 钢,染黑 
  • 不锈钢 1.4305  

固定梢子

  • 钢, 硬化 
  • 不锈钢 1.4305, 镀镍 

手把

  • 塑料(PA6),黑色,无光泽的 
  • Thermoplast PA 6, red, dull

注意事项

不可移动的旋钮。

螺帽必须个别购买。

产品
品项品号.
CAD
可用
产品:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
d2: M8 x 1 mm
品项品号.:
22120.0114
CAD
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 钢 
  • d2: M8 x 1 mm
  • 扳手 : 13 mm
  • 重量: 2,7 g
产品:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
d2: M10 x 1 mm
品项品号.:
22120.0115
CAD
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 钢 
  • d2: M10 x 1 mm
  • 扳手 : 16 mm
  • 重量: 5,2 g
产品:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
d2: M12 x 1,5 mm
品项品号.:
22120.0116
CAD
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 钢 
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • 扳手 : 18 mm
  • 重量: 7,5 g
产品:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
d2: M16 x 1,5 mm
品项品号.:
22120.0118
CAD
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 钢 
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • 扳手 : 24 mm
  • 重量: 15 g
产品:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
d2: M20 x 1,5 mm
品项品号.:
22120.0120
CAD
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 钢 
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • 扳手 : 30 mm
  • 重量: 32 g
产品:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
d2: M8 x 1 mm
品项品号.:
22120.0514
CAD
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 不锈钢   
  • d2: M8 x 1 mm
  • 扳手 : 13 mm
  • 重量: 2,7 g
产品:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
d2: M10 x 1 mm
品项品号.:
22120.0515
CAD
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 不锈钢   
  • d2: M10 x 1 mm
  • 扳手 : 16 mm
  • 重量: 5,2 g
产品:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
d2: M12 x 1,5 mm
品项品号.:
22120.0516
CAD
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 不锈钢   
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • 扳手 : 18 mm
  • 重量: 7,5 g
产品:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
d2: M16 x 1,5 mm
品项品号.:
22120.0518
CAD
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 不锈钢   
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • 扳手 : 24 mm
  • 重量: 15 g
产品:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
d2: M20 x 1,5 mm
品项品号.:
22120.0520
CAD
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 不锈钢   
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • 扳手 : 30 mm
  • 重量: 32 g
产品:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
d2: M24 x 2 mm
品项品号.:
22120.0122
CAD
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 钢 
  • d2: M24 x 2 mm
  • 扳手 : 36 mm
  • 重量: 58 g
产品:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
d2: M24 x 2 mm
品项品号.:
22120.0522
CAD
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 不锈钢   
  • d2: M24 x 2 mm
  • 扳手 : 36 mm
  • 重量: 58 g

组装 

螺丝长度可由分割定位柱衬套调整 (EH 22120.)。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22110. 分割定位柱精实的  – 含六角形轴环 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息