分割定位目的。
含锁/不含锁具有相同高度.
由于螺栓缩回,分割定位柱可以完全被锁入.
這項商品 22110.2104 - 分割定位柱精实的 含六角形轴环 / with knob, red (d1 -0,02 -0,05: 4 mm, l2 min : 6 mm) 為商品項目的相對應商品 分割定位柱精实的 含六角形轴环 (EH 22110.)
本体
固定梢子
手把
不可移动的旋钮。
螺帽必须个别购买。
螺丝长度可由分割定位柱衬套调整 (EH 22120.)。