22110.0116 - 分割定位柱精实的 
含六角形轴环 

分割定位目的。

含锁/不含锁具有相同高度.

由于螺栓缩回,分割定位柱可以完全被锁入.

這項商品 22110.0116 - 分割定位柱精实的  含六角形轴环  / with knob, black (d1 -0,02 -0,05: 12 mm, l2 min : 15 mm) 為商品項目的相對應商品 分割定位柱精实的  含六角形轴环  (EH 22110.)

材质 
版本
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 min  [mm]
弹簧荷重 1) - F1 ~ [N]
弹簧荷重 1) - F2 ~ [N]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
钢 
版本:
with knob, black
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 min  [mm]:
15 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
品项品号.:
22110.0116
文件
分割定位柱精实的 
  • with knob, black – 相片  1, 钢 
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min : 15 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 67 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • WS : 22 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 11,5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 40 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 128 g
分割定位柱精实的 
产品
品项品号.
CAD
可用
产品:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
d2: M20 x 1,5 mm
品项品号.:
22120.0120
CAD
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 钢 
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • 扳手 : 30 mm
  • 重量: 32 g

材质 

本体

  • 钢,染黑 

固定梢子

  • 钢, 硬化 

手把

  • 塑料(PA6),黑色,无光泽的 

注意事项

不可移动的旋钮。

螺帽必须个别购买。

组装 

螺丝长度可由分割定位柱衬套调整 (EH 22120.)。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22110.0116
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。