特别适合锁附薄板.
效能于最小空间需求.
由于螺栓缩回,分割定位柱可以完全被锁入.
這項商品 22110.0606 - 分割定位柱的迷你分割 基本型 / 不含锁紧 (d1 h9: 5 mm, d2: M10) 為商品項目的相對應商品 分割定位柱的迷你分割 基本型 (EH 22110.)
本体
固定梢子
手把
不可移动的旋钮。
锁入迷你分割定位柱.提起旋钮,六角将会松开以便组立.
螺丝长度可由分割定位柱衬套调整 (EH 22120.)。
当使用自锁型旋钮,拉出旋钮,转30度并由一个缺口夹住 。
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers