分割定位目的。
這項商品 22122.0015 - 分割定位柱 带有释放扣锁 / (d1 -0,02 -0,04: 8 mm, d2: M16 x 1,5 mm, l2 min : 8 mm) 為商品項目的相對應商品 分割定位柱 带有释放扣锁 (EH 22122.)
本体
按钮
固定梢子
手把
不可移动的旋钮。
螺帽必须个别购买。
螺丝长度可由分割定位柱衬套调整 (EH 22120.)。
启动红色压纽,让其维持在下压位置。只有藉由拉动旋钮才可以让锁销被拉入。