分割定位目的。
這項商品 22120.0616 - 分割定位柱 带有六角轴环和锁,不绣钢 / (d1 -0,02 -0,05: 6 mm) 為商品項目的相對應商品 分割定位柱 带有六角轴环和锁,不绣钢 (EH 22120.)
本体
固定梢子
手把
不可移动的旋钮。
螺帽必须个别购买。
螺丝长度可由分割定位柱衬套调整 (EH 22120.)。
旋钮被拉出,转90度并由一个槽口夹住(此时锁销不应突出)。