22122.0220 - 分割定位柱 
带有快速锁头 

分割定位目的。

這項商品 22122.0220 - 分割定位柱  带有快速锁头  / (d1 -0,02 -0,04: 8 mm, d2: M16 x 1,5 mm, l2 min : 12 mm) 為商品項目的相對應商品 分割定位柱  带有快速锁头  (EH 22122.)

材质 
d1 -0,02 -0,04 [mm]
d2 [mm]
弹簧荷重 1) - F1 ~ [N]
弹簧荷重 1) - F2 ~ [N]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
钢 
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
品项品号.:
22122.0220
文件
分割定位柱 
  • 钢 
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min : 12 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 59,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • WS : 19 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 8,5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 28 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 78 g
分割定位柱 

材质 

本体

  • 钢,染黑 

按钮

  • 得林红塑料 (POM) 

固定梢子

  • 钢, 硬化 

手把

  • 熱塑性 PA 6,黑灰色,无光泽 

注意事项

不可移动的旋钮。

螺帽必须个别购买。

组装 

螺丝长度可由分割定位柱衬套调整 (EH 22120.)。

操作

藉由拉动旋钮,锁销被拉入锁附。保护红色压纽指示锁附位置 (锁销被拉入)。推出红色压纽让锁销跳回锁附位置。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22122.0220
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。