托座
用于定位柱
EH 22045.
EH 22082.
定位柱
两端
EH 22090.
弹簧本体
EH 22100.
有螺栓和槽 - 英寸
EH 2B020.
有螺栓和内六角- 英寸
EH 2B030.
有球和槽 - 英寸
EH 2B050.
平滑,带有轴环以及滚珠,自动夹持 - INCH
EH 2B080.
定位柱-INCH
技术资料
EH 2B..
弹簧柱塞是由球和销组成的弹簧元件。弹簧柱塞通常也称为球的捕捉器。它们广泛的适用于不同行业的应用,例如:用于固定,锁定到位,定位。
我们使用的装配程序和特定的製造工艺使我们能够保证卓越的功能可靠性 - 例如,通过认证的弹簧载荷和弹簧行程。
我们详尽的产品组合包括大量的库存设计:
该产品系列的最新产品是带有移动球的弹簧柱塞。除了最小化对接件上的磨损之外,塑料嵌装的球是电绝缘的。
作为补充螺纹型号的选项,我们还提供螺纹涂层。
作为我们的公制产品的补充,英制尺寸的设计也可以提供。
对于特殊应用,我们还可以设计和製作客户所需。
Contacts
Contact Form
Information Material
News
Have a look to our current new parts: