弹簧本体 

EH 22100.

弹簧本体可被作为定位使用。 

您的选择导致 15 打击

材质 
版本
相片 
d1 ±0,05 [mm]
L0 [mm]
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
钢 
版本:
本体是钢, 圆, 
相片 :
1
d1 ±0,05 [mm]:
2,2 mm
L0 [mm]:
16 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 2,2 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 3 N
品项品号.:
22100.0012
CAD
文件
Spring Body
  • 本体是钢, 圆,  – 相片  1
  • d1 ±0,05: 2,2 mm
  • L0: 16 mm
  • L F1: 12 mm
  • L F2: 10,5 mm
  • L3: 7,8 mm
  • 行程  s: 1,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 2,2 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 3 N
  • 弹簧比例 : 0,53 N/mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,1 g
show article view
Spring Body
材质 :
钢 
版本:
本体是钢, 圆, 
相片 :
1
d1 ±0,05 [mm]:
2,6 mm
L0 [mm]:
8 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 1,1 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 2 N
品项品号.:
22100.0016
CAD
文件
Spring Body
  • 本体是钢, 圆,  – 相片  1
  • d1 ±0,05: 2,6 mm
  • L0: 8 mm
  • L F1: 6,5 mm
  • L F2: 5,2 mm
  • L3: 3,8 mm
  • 行程  s: 1,3 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 1,1 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 2 N
  • 弹簧比例 : 0,7 N/mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,1 g
show article view
Spring Body
材质 :
钢 
版本:
本体是钢, 圆, 
相片 :
1
d1 ±0,05 [mm]:
3 mm
L0 [mm]:
12 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 6,8 N
品项品号.:
22100.0022
CAD
文件
Spring Body
  • 本体是钢, 圆,  – 相片  1
  • d1 ±0,05: 3 mm
  • L0: 12 mm
  • L F1: 9 mm
  • L F2: 8,7 mm
  • L3: 6 mm
  • 行程  s: 0,3 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 6,2 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 6,8 N
  • 弹簧比例 : 2 N/mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,2 g
show article view
Spring Body
材质 :
钢 
版本:
本体是钢, 圆, 
相片 :
1
d1 ±0,05 [mm]:
3 mm
L0 [mm]:
16 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 4,8 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 8,4 N
品项品号.:
22100.0024
CAD
文件
Spring Body
  • 本体是钢, 圆,  – 相片  1
  • d1 ±0,05: 3 mm
  • L0: 16 mm
  • L F1: 13 mm
  • L F2: 10,7 mm
  • L3: 8,5 mm
  • 行程  s: 2,3 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 4,8 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 8,4 N
  • 弹簧比例 : 1,6 N/mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,3 g
show article view
Spring Body
材质 :
钢 
版本:
本体是钢, 圆, 
相片 :
1
d1 ±0,05 [mm]:
3,4 mm
L0 [mm]:
12 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 7 N
品项品号.:
22100.0034
CAD
文件
Spring Body
  • 本体是钢, 圆,  – 相片  1
  • d1 ±0,05: 3,4 mm
  • L0: 12 mm
  • L F1: 9 mm
  • L F2: 7,8 mm
  • L3: 6 mm
  • 行程  s: 1,2 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 7 N
  • 弹簧比例 : 1,69 N/mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,2 g
show article view
Spring Body
材质 :
钢 
版本:
本体是钢, 圆, 
相片 :
1
d1 ±0,05 [mm]:
3,4 mm
L0 [mm]:
15 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 5,9 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 13,3 N
品项品号.:
22100.0036
CAD
文件
Spring Body
  • 本体是钢, 圆,  – 相片  1
  • d1 ±0,05: 3,4 mm
  • L0: 15 mm
  • L F1: 12 mm
  • L F2: 8,2 mm
  • L3: 7,3 mm
  • 行程  s: 3,8 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 5,9 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 13,3 N
  • 弹簧比例 : 1,95 N/mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,2 g
show article view
Spring Body
材质 :
钢 
版本:
本体是钢, 圆, 
相片 :
1
d1 ±0,05 [mm]:
4 mm
L0 [mm]:
14 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 12,3 N
品项品号.:
22100.0042
CAD
文件
Spring Body
  • 本体是钢, 圆,  – 相片  1
  • d1 ±0,05: 4 mm
  • L0: 14 mm
  • L F1: 12 mm
  • L F2: 9 mm
  • L3: 8 mm
  • 行程  s: 3 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 12,3 N
  • 弹簧比例 : 2,45 N/mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,4 g
show article view
Spring Body
材质 :
钢 
版本:
本体是钢, 圆, 
相片 :
1
d1 ±0,05 [mm]:
5 mm
L0 [mm]:
16 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
品项品号.:
22100.0052
CAD
文件
Spring Body
  • 本体是钢, 圆,  – 相片  1
  • d1 ±0,05: 5 mm
  • L0: 16 mm
  • L F1: 13 mm
  • L F2: 10,4 mm
  • L3: 8 mm
  • 行程  s: 2,6 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 8 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 15 N
  • 弹簧比例 : 2,7 N/mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,6 g
show article view
Spring Body
材质 :
不锈钢   
版本:
本体是不锈钢, 圆, 
相片 :
1
d1 ±0,05 [mm]:
3 mm
L0 [mm]:
16 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 4,8 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 8,6 N
品项品号.:
22100.0124
CAD
文件
Spring Body
  • 本体是不锈钢, 圆,  – 相片  1
  • d1 ±0,05: 3 mm
  • L0: 16 mm
  • L F1: 13 mm
  • L F2: 10,6 mm
  • L3: 8 mm
  • 行程  s: 2,4 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 4,8 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 8,6 N
  • 弹簧比例 : 1,6 N/mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,2 g
show article view
Spring Body
材质 :
不锈钢   
版本:
本体是不锈钢, 圆, 
相片 :
1
d1 ±0,05 [mm]:
3,6 mm
L0 [mm]:
18 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 6,7 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 14,5 N
品项品号.:
22100.0137
CAD
文件
Spring Body
  • 本体是不锈钢, 圆,  – 相片  1
  • d1 ±0,05: 3,6 mm
  • L0: 18 mm
  • L F1: 15 mm
  • L F2: 11,5 mm
  • L3: 9 mm
  • 行程  s: 1,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 6,7 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 14,5 N
  • 弹簧比例 : 2,24 N/mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,4 g
show article view
Spring Body
材质 :
不锈钢   
版本:
本体是不锈钢, 圆, 
相片 :
1
d1 ±0,05 [mm]:
4 mm
L0 [mm]:
16 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 12,3 N
品项品号.:
22100.0144
CAD
文件
Spring Body
  • 本体是不锈钢, 圆,  – 相片  1
  • d1 ±0,05: 4 mm
  • L0: 16 mm
  • L F1: 13 mm
  • L F2: 11,4 mm
  • L3: 7,5 mm
  • 行程  s: 1,6 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 8 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 12,3 N
  • 弹簧比例 : 2,7 N/mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,4 g
show article view
Spring Body
材质 :
钢 
版本:
本体是钢, 尖端 
相片 :
2
d1 ±0,05 [mm]:
2,2 mm
L0 [mm]:
16 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 2,2 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 3 N
品项品号.:
22100.0212
CAD
文件
Spring Body
  • 本体是钢, 尖端  – 相片  2
  • d1 ±0,05: 2,2 mm
  • L0: 16 mm
  • L F1: 12 mm
  • L F2: 10,5 mm
  • L3: 7,8 mm
  • 行程  s: 1,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 2,2 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 3 N
  • 弹簧比例 : 0,53 N/mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,2 g
show article view
Spring Body
材质 :
钢 
版本:
本体是钢, 尖端 
相片 :
2
d1 ±0,05 [mm]:
3 mm
L0 [mm]:
11 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 1,6 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 3,4 N
品项品号.:
22100.0222
CAD
文件
Spring Body
  • 本体是钢, 尖端  – 相片  2
  • d1 ±0,05: 3 mm
  • L0: 11 mm
  • L F1: 9 mm
  • L F2: 6,7 mm
  • L3: 5 mm
  • 行程  s: 2,3 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 1,6 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 3,4 N
  • 弹簧比例 : 0,78 N/mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,1 g
show article view
Spring Body
材质 :
钢 
版本:
本体是钢, 尖端 
相片 :
2
d1 ±0,05 [mm]:
3 mm
L0 [mm]:
16 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 4,8 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 8,4 N
品项品号.:
22100.0224
CAD
文件
Spring Body
  • 本体是钢, 尖端  – 相片  2
  • d1 ±0,05: 3 mm
  • L0: 16 mm
  • L F1: 13 mm
  • L F2: 10,7 mm
  • L3: 8,5 mm
  • 行程  s: 2,3 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 4,8 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 8,4 N
  • 弹簧比例 : 1,6 N/mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,2 g
show article view
Spring Body
材质 :
不锈钢   
版本:
本体是不锈钢, 圆,有轴环 
相片 :
3
d1 ±0,05 [mm]:
3 mm
L0 [mm]:
13 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 5,3 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 7,2 N
品项品号.:
22100.0373
CAD
文件
Spring Body
  • 本体是不锈钢, 圆,有轴环  – 相片  3
  • d1 ±0,05: 3 mm
  • L0: 13 mm
  • L F1: 10 mm
  • d2: 4,1 mm
  • L F2: 8,9 mm
  • L3: 7 mm
  • 行程  s: 1,1 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 5,3 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 7,2 N
  • 弹簧比例 : 1,75 N/mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,2 g
show article view
Spring Body

材质 

本体

  • 钢,镀镍 
  • 不锈钢 A2

弹簧

  • 不锈钢 1.4310 

注意事项

特殊弹簧, 欢迎洽询。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22100. 弹簧本体 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers - Customized parts
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Spring Plungers