定位柱  两端

EH 22090.

适用于定位及固定,以及作为电气接点。

您的选择导致 7 打击

材质 
弹簧荷重 
d1 [mm]
l1 [mm]
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
黄铜 
弹簧荷重 :
标准的  
d1 [mm]:
2,5 mm
l1 [mm]:
5,3 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 1,3 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 2,5 N
品项品号.:
22090.0025
CAD
文件
Spring Plunger
  • d1: 2,5 mm
  • d2: 2 mm
  • d3: 2,52 mm
  • l1: 5,3 mm
  • 行程  s: 0,65 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 1,3 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 2,5 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 定位孔  H8: 2,5 mm
  • 重量: 0,1 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
黄铜 
弹簧荷重 :
标准的  
d1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
7,3 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 2 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
品项品号.:
22090.0030
CAD
文件
Spring Plunger
  • d1: 3 mm
  • d2: 2,5 mm
  • d3: 3,02 mm
  • l1: 7,3 mm
  • 行程  s: 0,8 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 2 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 4,5 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 定位孔  H8: 3 mm
  • 重量: 0,3 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
黄铜 
弹簧荷重 :
标准的  
d1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
9 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 7,5 N
品项品号.:
22090.0040
CAD
文件
Spring Plunger
  • d1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,03 mm
  • l1: 9 mm
  • 行程  s: 0,9 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 2,5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 7,5 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 定位孔  H8: 4 mm
  • 重量: 0,6 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
黄铜 
弹簧荷重 :
标准的  
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
10,8 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 8 N
品项品号.:
22090.0050
CAD
文件
Spring Plunger
  • d1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,03 mm
  • l1: 10,8 mm
  • 行程  s: 1,2 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 3,5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 8 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 定位孔  H8: 5 mm
  • 重量: 1,2 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
黄铜 
弹簧荷重 :
标准的  
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
12,6 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 10,5 N
品项品号.:
22090.0060
CAD
文件
Spring Plunger
  • d1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,03 mm
  • l1: 12,6 mm
  • 行程  s: 1,6 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 3,5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 10,5 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 定位孔  H8: 6 mm
  • 重量: 1,9 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
黄铜 
弹簧荷重 :
标准的  
d1 [mm]:
7 mm
l1 [mm]:
14 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
品项品号.:
22090.0070
CAD
文件
Spring Plunger
  • d1: 7 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 7,03 mm
  • l1: 14 mm
  • 行程  s: 2 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 4 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 12 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 定位孔  H8: 7 mm
  • 重量: 3 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
黄铜 
弹簧荷重 :
标准的  
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
18 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
品项品号.:
22090.0080
CAD
文件
Spring Plunger
  • d1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,03 mm
  • l1: 18 mm
  • 行程  s: 2,1 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 6 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 15 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 定位孔  H8: 8 mm
  • 重量: 5,1 g
show article view
Spring Plunger

材质 

本体

  • 黄铜 

珠子 

  • 不锈钢,硬化 

弹簧

  • 不锈钢   

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。

参考

索引阻力的计算,细节请参考本章节的起始。  

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22090. 定位柱  – 两端
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers - Customized parts
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Spring Plungers