定位柱  平滑,带有轴环以及滚珠,自动夹持 - INCH 

EH 2B080.

适用于定位、供压或顶举。

藉由自我夹持,定位柱补偿定位孔高达 0.008" (英吋) 的公差。这将节省定位孔的加工成本。 

您的选择导致 5 打击

材质 
珠子 
弹簧荷重 
d1 +0,004 [英吋]
l1 ±0,01 [英吋]
弹簧荷重 1) F1 ~ [lb]
弹簧荷重 1) F2 ~ [lb]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
塑胶
珠子 :
不锈钢,硬化 
弹簧荷重 :
标准的  
d1 +0,004 [英吋]:
3/16 英吋
l1 ±0,01 [英吋]:
0,236 英吋
弹簧荷重 1) F1 ~ [lb]:
~ 1,3 lb
弹簧荷重 1) F2 ~ [lb]:
~ 2,1 lb
品项品号.:
2B080.0050
CAD
文件
Spring Plunger
  • d1 +0,004: 3/16 英吋
  • d2: 0,157 英吋
  • d3: 0,22 英吋
  • l1 ±0,01: 0,236 英吋
  • l2: 0,039 英吋
  • 行程  s: 0,039 英吋
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 1,3 lb
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 2,1 lb
  • Operating temperature range min : -22 °F
  • Operating temperature range max. : 122 °F
  • 定位孔  D1 +0,008: 3/16 英吋
  • 重量: 0,012 oz
show article view
Spring Plunger
材质 :
塑胶
珠子 :
不锈钢,硬化 
弹簧荷重 :
标准的  
d1 +0,004 [英吋]:
1/4 英吋
l1 ±0,01 [英吋]:
0,276 英吋
弹簧荷重 1) F1 ~ [lb]:
~ 1,4 lb
弹簧荷重 1) F2 ~ [lb]:
~ 2,8 lb
品项品号.:
2B080.0060
CAD
文件
Spring Plunger
  • d1 +0,004: 1/4 英吋
  • d2: 0,197 英吋
  • d3: 0,276 英吋
  • l1 ±0,01: 0,276 英吋
  • l2: 0,039 英吋
  • 行程  s: 0,059 英吋
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 1,4 lb
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 2,8 lb
  • Operating temperature range min : -22 °F
  • Operating temperature range max. : 122 °F
  • 定位孔  D1 +0,008: 1/4 英吋
  • 重量: 0,024 oz
show article view
Spring Plunger
材质 :
塑胶
珠子 :
不锈钢,硬化 
弹簧荷重 :
标准的  
d1 +0,004 [英吋]:
5/16 英吋
l1 ±0,01 [英吋]:
0,354 英吋
弹簧荷重 1) F1 ~ [lb]:
~ 1,9 lb
弹簧荷重 1) F2 ~ [lb]:
~ 4,5 lb
品项品号.:
2B080.0080
CAD
文件
Spring Plunger
  • d1 +0,004: 5/16 英吋
  • d2: 0,256 英吋
  • d3: 0,335 英吋
  • l1 ±0,01: 0,354 英吋
  • l2: 0,039 英吋
  • 行程  s: 0,075 英吋
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 1,9 lb
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 4,5 lb
  • Operating temperature range min : -22 °F
  • Operating temperature range max. : 122 °F
  • 定位孔  D1 +0,008: 5/16 英吋
  • 重量: 0,051 oz
show article view
Spring Plunger
材质 :
塑胶
珠子 :
不锈钢,硬化 
弹簧荷重 :
标准的  
d1 +0,004 [英吋]:
3/8 英吋
l1 ±0,01 [英吋]:
0,531 英吋
弹簧荷重 1) F1 ~ [lb]:
~ 2,7 lb
弹簧荷重 1) F2 ~ [lb]:
~ 5 lb
品项品号.:
2B080.0090
CAD
文件
Spring Plunger
  • d1 +0,004: 3/8 英吋
  • d2: 0,315 英吋
  • d3: 0,433 英吋
  • l1 ±0,01: 0,531 英吋
  • l2: 0,059 英吋
  • 行程  s: 0,091 英吋
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 2,7 lb
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 5 lb
  • Operating temperature range min : -22 °F
  • Operating temperature range max. : 122 °F
  • 定位孔  D1 +0,008: 3/8 英吋
  • 重量: 0,103 oz
show article view
Spring Plunger
材质 :
塑胶
珠子 :
不锈钢,硬化 
弹簧荷重 :
标准的  
d1 +0,004 [英吋]:
1/2 英吋
l1 ±0,01 [英吋]:
0,63 英吋
弹簧荷重 1) F1 ~ [lb]:
~ 3,1 lb
弹簧荷重 1) F2 ~ [lb]:
~ 5,6 lb
品项品号.:
2B080.0120
CAD
文件
Spring Plunger
  • d1 +0,004: 1/2 英吋
  • d2: 0,394 英吋
  • d3: 0,551 英吋
  • l1 ±0,01: 0,63 英吋
  • l2: 0,059 英吋
  • 行程  s: 0,126 英吋
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 3,1 lb
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 5,6 lb
  • Operating temperature range min : -22 °F
  • Operating temperature range max. : 122 °F
  • 定位孔  D1 +0,008: 1/2 英吋
  • 重量: 0,208 oz
show article view
Spring Plunger

材质 

本体

  • 热塑性 POM,黑色

珠子 

  • 不锈钢,硬化 

弹簧

  • 不锈钢   

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。

参考

索引阻力的计算,细节请参考本章节的起始。  

组装 

本体的弹性设计使得手动固定或顶部固定成为可能。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 2B080. 定位柱  – 平滑,带有轴环以及滚珠,自动夹持 - INCH 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers - Customized parts
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Spring Plungers
分类:
讯息素材