适用于定位、供压或顶举。
不锈钢 A4 版本保证最高的耐蚀保护。
這項商品 22050.1605 - Spring Plunger 陶瓷球和槽,不锈钢A4 / 不锈钢 A4, 强力弹簧荷重 (d1: M5) 為商品項目的相對應商品 定位柱 陶瓷球和槽,不锈钢A4 (EH 22050.)
本体
珠子
弹簧
特殊的样式欢迎洽询。
定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。
需求的螺纹锁,请参阅附录 - 技术数据 -
索引阻力的计算,细节请参考本章节的起始。